Diagnóstico de válvulas de control
El microprocesador dentro del controlador digital de válvulas permite que el posicionador ejecute, analice y almacene pruebas de diagnóstico. La información de diagnóstico es útil para determinar la condición de todo el conjunto de válvulas de control. Con el uso de sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de carrera y lecturas internas se crean representaciones gráficas del desempeño y la condición de la válvula de control y se presentan acciones recomendadas. Luego, esta información se usa para identificar elementos del conjunto de la válvula de control que podrían requerir mantenimiento.
Los diagnósticos en funcionamiento pueden detectar problemas con la calidad de aire del instrumento, fugas y restricciones en la presión de suministro, y también pueden identificar problemas con la válvula de control, como fricción excesiva, banda muerta y mala calibración.
Servicios destacados
Uso de diagnósticos de válvulas de control
Monitor de estado
El monitor de estado permite monitorizar en línea y en tiempo real los parámetros de funcionamiento del instrumento, como la corriente de entrada, los puntos de ajuste de carrera, las carreras y las presiones. Este diagnóstico también ofrece información sobre las alertas activas, que incluye aquellas de diagnóstico de campo.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico Hart Communicating (HC) y superior del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Videos sobre el diagnóstico de válvulas de control