Fallback image
Product Image

Control de red ControlInc

Puede controlar hasta 250 actuadores de válvula y proporciona la seguridad de redundancia incorporada para un funcionamiento sin interrupciones.

Características clave

  • Las funciones de control del actuador de válvulas están preconfiguradas y listas para monitorizar y controlar las válvulas desde el panel LCD o la computadora host.
  • Compatible con los puertos de red Modbus para conectar con DCS SCADA o PLC y controlar toda la planta
  • Compatible con la red Controlinc que incluye topología de anillo con hasta 250 actuadores de válvula por cada equipo maestro
  • Protegido en un alojamiento compacto de acero inoxidable 316 NEMA/EEMAC, montura mural, tipo 4X IEC IP66 con soportes de montaje u orificios de montaje trasero sellados
  • Conecte múltiples equipos maestros M250 con su equipo host para automatizar millares de puntos auxiliares de E/S analógicas y discretas
  • El equipo maestro admite informes de excepciones (RBE) con todos los actuadores de la red para mejorar espectacularmente el tiempo de respuesta