Válvulas de globo

Válvulas que regulan el caudal con un elemento de cierre de movimiento lineal y un cuerpo que se distingue por una cavidad de forma globular.

¿Qué es una válvula de globo?

Una válvula de globo regula el caudal de líquido o gas en una tubería mediante un movimiento lineal que desplaza un elemento de cierre hacia dentro y hacia fuera de una superficie de asiento. Tiene un cuerpo que se distingue por una cavidad de forma globular alrededor de la zona de los puertos y uno o más puertos.

Las válvulas de cierre de globo son ideales para detener o permitir el caudal con fines de aislamiento, mientras que las válvulas de control de globo ajustan con precisión los caudales de proceso para un mejor control basado en diversos parámetros.

Productos de válvula de globo