Reguladores reductores de presión

Reguladores reductores de presión autónomos robustos y confiables, que establecen estándares de la industria e impulsan la excelencia operativa.

¿Qué es un regulador de presión?

Los reguladores de presión, también conocidos como válvulas reductoras de presión, son dispositivos mecánicos que alcanzan el control automático de presión sin una fuente de alimentación externa. Los reguladores de presión reducen la presión alta, a menudo variable aguas arriba, a una presión de salida más baja y estable a pesar de la variación de la demanda de caudal del equipo que suministra. Para adaptarse a esta demanda, la válvula reguladora de presión se acelera, y permite más caudal cuando aumenta la demanda y reduce el caudal cuando la demanda disminuye.

 Soluciones adicionales

Más información sobre reguladores de presión

        Publicaciones en el blog sobre reguladores de presión

        Recursos

Preguntas frecuentes sobre reguladores de presión

Los reguladores con resorte u operados directamente equilibran la fuerza del resorte con la presión de salida a través de un diafragma para controlar el regulador. Son conocidos por su simplicidad y rentabilidad. Leer más.

Un regulador pilotado amplifica los ligeros cambios en la presión de salida hacia la válvula principal; de esta forma, ofrece una mayor capacidad de caudal y mantiene la presión de salida más cerca del punto de referencia. Leer más.

Los reguladores pilotados son inherentemente más precisos y manejan mayores capacidades de caudal que los reguladores operados directamente. Son más sensibles, con la capacidad de permitir un mayor caudal de gas para un cambio específico en la presión hacia abajo. Los reguladores pilotados tienden a ofrecer tamaños del cuerpo de la válvula más grandes, ya que los reguladores operados directamente están diseñados para ser simples, robustos y rentables.

Los 3 atributos fundamentales que se deben tener en cuenta son:
- Presión de entrada
- Presión de salida o de control
- Capacidad de caudal necesaria aguas abajo

Los atributos secundarios incluyen, entre otros:
- Tamaño del cuerpo de la válvula
- Selección del material
- Requisitos de precisión