Reguladores de propano GLP Fisher™

Los reguladores de GLP son el estándar de la industria del propano para el control de presión fiable en un amplio rango de aplicaciones residenciales y comerciales.

¿Qué es un regulador de propano?

Un regulador de propano es un regulador de presión destinado específicamente al servicio con gas propano (GLP, LP-Gas). Los reguladores de presión, también conocidos como válvulas reductoras de presión, son dispositivos mecánicos que logran el control automático de presión sin una fuente de alimentación externa. Los reguladores de presión reducen la presión alta, a menudo variable aguas arriba, a una presión de salida más baja y estable a pesar de la variación de la demanda de caudal del equipo que suministra. Para adaptarse a esta demanda, la válvula reguladora de presión se acelera, y permite más caudal cuando aumenta la demanda y reduce el caudal cuando la demanda disminuye.

Recursos

Más información sobre los reguladores de GLP

Los reguladores de GLP de Fisher son el estándar de la industria del propano para el control de presión confiable en un amplio rango de aplicaciones residenciales y comerciales.

Webinar Series LPG Products & Applications

Serie de seminarios web: Productos y aplicaciones de GLP

Examine la serie de seminarios web: Productos y aplicaciones de GLP

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes para los reguladores de gas GLP

Los reguladores con resorte u operados directamente equilibran la fuerza del resorte con la presión de salida a través de un diafragma para controlar el regulador. Son conocidos por su simplicidad y rentabilidad.

Leer más

Un regulador pilotado amplifica los ligeros cambios en la presión de salida hacia la válvula principal; de esta forma, ofrece una mayor capacidad de caudal y mantiene la presión de salida más cerca del punto de referencia.

Leer más

Los reguladores pilotados son inherentemente más precisos y manejan mayores capacidades de caudal que los reguladores operados directamente. Son más sensibles, con la capacidad de permitir un mayor caudal de gas para un cambio específico en la presión hacia abajo. Los reguladores pilotados tienden a ofrecer tamaños del cuerpo de la válvula más grandes, ya que los reguladores operados directamente están diseñados para ser simples, robustos y rentables.

Los 3 atributos fundamentales que se deben tener en cuenta son:
- Presión de entrada
- Presión de salida/control
- Capacidad de caudal downstream requerida

Los atributos secundarios incluyen, entre otros:
- Tamaño del cuerpo de la válvula
- Selección del material
- Requisitos de precisión