Piezas de válvulas

Aumente la confiabilidad y minimice el tiempo de inactividad con la disponibilidad inmediata de válvulas, actuadores y piezas de repuesto de reguladores originales de los OEM.

¿Qué son las piezas de repuesto del OEM?

Las válvulas críticas, los actuadores y los reguladores están diseñados para cumplir con requisitos de aplicación muy específicos y requieren una precisión dimensional extrema y propiedades del material. Cuando las tolerancias se miden en milésimas de pulgada, la dimensión real marca la diferencia. Mientras que al principio puede resultarle barato adquirir piezas de imitación, con el tiempo esto le costará más caro. En general, su durabilidad es menor que la piezas originales, por lo que deberá reemplazarlas con más frecuencia. Esto hará que tenga un mayor gasto en piezas adicionales y posibles paradas imprevistas que afectarán la seguridad y la rentabilidad. Solo las piezas del fabricante de equipo original (OEM) están diseñadas con las mismas normas exigentes que se emplean en las plantas de fabricación de válvulas con las que cuenta Emerson en todo el mundo. Solo las piezas genuinas del OEM le brindan la garantía de que cumplen con los códigos, estándares y aprobaciones internacionales.

Emerson posee un inventario de más de 50 000 piezas disponibles para realizar envíos en el mismo día o al siguiente a todos los lugares del mundo, gracias a su creciente red de centros de distribución ubicados en Brasil, Cincinnati, China, Dubái, Hungría, Ciudad de México y Singapur.

Emerson es el fabricante de equipo original de las siguientes marcas

Productos destacados