Fallback image
Product Image

Whisper™ NXV Trim de Fisher™

Las válvulas Fisher de la serie Vee-Ball (V150, V200 y V300) junto con Whisper Trim combinan la eficiencia de una válvula rotativa con la capacidad de atenuación acústica de la tecnología Whisper para proporcionar un desempeño mejorado en aplicaciones donde el ruido aerodinámico es una preocupación. Whisper Trim de Fisher se puede utilizar en servicios de gas y vapor para reducir los efectos de ruido que plantean riesgos de seguridad para el personal y causan vibraciones en los ductos.

Características clave

  • Desempeño del Whisper NXV: se puede alcanzar una atenuación acústica de hasta −20 dBA en función de las condiciones del servicio.
  • Fabricación del Whisper NXV: el atenuador de fabricación aditiva presenta una soldadura de fabricación resistente para proporcionar integridad estructural con la bola.
  • Excelente característica de flujo: el contorno preciso de la bola con muesca en V ofrece una característica de flujo aproximadamente isoporcentual.
  • Capacidades ambientales mejoradas: el sistema opcional de empaque ENVIRO-SEAL puede controlar las emisiones a niveles inferiores al límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 100 partes por millón (ppm) en válvulas.