Monitorización de las válvulas de alivio de presión

Alcance un mayor desempeño, una fiabilidad más sólida, operaciones más seguras y ganancias de sostenibilidad medibles con la monitorización avanzada de PRV

Real‑Time PRV Insights That Drive Reliability, Safety, Efficiency, and Performance

Información de PRV en tiempo real que impulsa la fiabilidad, la seguridad, la eficiencia y el desempeño

La monitorización de las válvulas de alivio de presión (PRV) es más que un requisito de cumplimiento; es una ventaja estratégica que le ayuda a operar de forma más segura, inteligente y eficiente.

 

Con información en tiempo real que impulsa la excelencia operativa, garantiza una fiabilidad inquebrantable, protege a su personal y respalda un futuro sostenible, la monitorización de PRV le brinda el control y la confianza para mantenerse a la vanguardia.

 

Al detectar los problemas con anticipación, reducir las paradas no planificadas, fortalecer la seguridad y respaldar el cumplimiento ambiental, obtiene la ventaja necesaria para superar el presente y liderar el futuro.

Fallback image

Proteja sus instalaciones de LNG

Lo que debe saber sobre las últimas tecnologías de PRV cuando se enfrenta a la necesidad de instalar nuevas PRV o reemplazar las existentes en un tanque de almacenamiento de LNG.

Cómo funciona la monitorización de PRV

La solución de monitorización de PRV de Emerson realiza un seguimiento continuo del desempeño de las válvulas de alivio de presión, lo que proporciona detección en tiempo real de eventos de alivio, fugas, condiciones de atasco en posición abierta y fallas de los fuelles. Al transformar los datos de las válvulas en alertas y análisis accionables, permite tomar medidas correctivas más rápidas, realizar un mantenimiento basado en la condición, mejorar el cumplimiento regulatorio y reducir las pérdidas de producto, al tiempo que aumenta la seguridad y la fiabilidad de la planta.

Fallback image

Medios y casos de estudio

Preguntas frecuentes

La monitorización de válvulas de alivio de presión (PRV) es el seguimiento en tiempo real del desempeño y el comportamiento de las válvulas de alivio de presión, incluidos los eventos de alivio (aperturas, duración), los eventos de fugas y la falla de componentes (es decir, la detección de fugas en fuelles), para garantizar que se conozcan los datos y se tomen medidas para que las válvulas funcionen correctamente. Los eventos de PRV no detectados pueden provocar fugas, fallas en el recierre, pérdida de producto, pérdida de energía, aumento de los costos de mantenimiento y problemas de seguridad, lo que hace que la monitorización sea crítica para la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa de la planta. Más información:  https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/final-control/pressure-management/documents/prv-monitoring/flyer-pressure-relief-valves-monitoring-en-11797812.pdf

La monitorización ayuda a prevenir problemas como eventos de alivio no detectados, fugas de la válvula, reasiento inadecuado, pérdida de producto, falla del fuelle y desperdicio de energía. También reduce el riesgo de emisiones, tiempo de inactividad de los equipos y riesgos de seguridad causados por la actividad inadvertida de las PRV. Lea: https://www.emersonautomationexperts.com/2025/valves-actuators-regulators/overcoming-safety-sustainability-reliability-and-productivity-challenges/

La tecnología de monitorización de PRV de Emerson mejora las válvulas de alivio de presión tradicionales al agregar sensores inteligentes que capturan continuamente las condiciones de las válvulas y los procesos. Estos sensores recopilan datos como la posición de la válvula, la presión, la temperatura y los eventos de caudal asociados con la operación de la válvula.

Los datos de los sensores se transmiten de forma inalámbrica o a través de una conexión por cable a la infraestructura digital de Emerson, dependiendo de la aplicación y los requisitos de la planta. Una vez transmitidas, las señales sin procesar se procesan y traducen en información significativa y útil mediante el uso de datos analíticos y modelos digitales.

Estos datos convertidos proporcionan información sobre la condición, la actividad y el desempeño de las PRV, lo que ayuda a los operadores a detectar eventos de elevación de válvulas, identificar fugas o válvulas atascadas y supervisar el cumplimiento sin inspección manual. Al convertir los datos de los sensores en tiempo real en conocimiento útil, la tecnología de monitorización de PRV de Emerson permite operaciones más seguras, reducción del esfuerzo de mantenimiento y una mejor toma de decisiones en toda la planta. Lea: https://www.emersonautomationexperts.com/2024/valves-actuators-regulators/revolutionary-approach-pressure-relief-valve-monitoring/

Los beneficios clave incluyen mayor seguridad, menos emisiones, detección de fugas en tiempo real, programación de mantenimiento optimizada, simplificación del cumplimiento normativo y reducción general de los costos operativos. Incluso algunas instalaciones han visto un ROI estimado del 271 % dentro de los cinco meses posteriores a la implementación. Lea: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/pressure-relief-valve-continuous-monitoring-affirmative-defense/

La monitorización de las PRV es beneficiosa en cualquier industria que utilice válvulas de alivio de presión, especialmente en procesos químicos, refinación, petroquímica, NG , aguas arriba y otros sectores en los que las PRV protegen contra el exceso de presión. La solución se puede aplicar en una amplia variedad de instalaciones, incluidas las PRV directas operadas por resorte y por piloto.

Absolutamente. La monitorización proporciona información sobre el desempeño de las válvulas, lo que ayuda a los equipos a programar el mantenimiento de forma proactiva solo cuando es necesario. Esto minimiza los reacondicionamientos innecesarios, reduce el tiempo de inactividad y correlaciona los eventos con los datos del proceso para una mejor optimización. Lea: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/meeting-regulatory-requirements-prv-monitoring/

Cuando se abre una PRV, las emisiones pueden escapar a la atmósfera. La monitorización hace un seguimiento de estos eventos y su duración, lo que permite a los equipos tomar medidas correctivas, ajustar la configuración del sistema y reducir el impacto medioambiental. Lea más sobre esto en nuestra publicación de blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Absolutamente. La monitorización proporciona información sobre el desempeño de las válvulas, lo que ayuda a los equipos a programar el mantenimiento de forma proactiva solo cuando es necesario. Esto minimiza los reacondicionamientos innecesarios, reduce el tiempo de inactividad y correlaciona los eventos con los datos del proceso para una mejor optimización.

Cuando se abre una PRV, las emisiones pueden escapar a la atmósfera. La monitorización hace un seguimiento de estos eventos y su duración, lo que permite a los equipos tomar medidas correctivas, ajustar la configuración del sistema y reducir el impacto medioambiental. Lea más sobre esto en nuestra publicación de blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Sí. Los transmisores acústicos de Emerson son independientes de la válvula y se pueden instalar tanto en PRV de Emerson como en PRV que no son de Emerson, así como en válvulas de resorte directo y pilotadas. Lea más sobre esto en nuestra publicación de blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring