Fallback image
rosemount 708 wireless acoustic transmitter

Transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708

Monitor steam traps and PRVs, accurately transmitting acoustic levels, temperature, device data, and leak detection via WirelessHART®.

Con una detección de eventos ultrasónica que se monta externamente, el Transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708 ofrece una instalación rápida y rentable. Este dispositivo permite visualizar trampas de vapor y válvulas de alivio de presión (PRV) mediante la comunicación precisa de datos de niveles acústicos y temperatura, además de datos del dispositivo, estado de eventos y detección de fugas a través de la red WirelessHART®. El software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor, el consumo de energía y las emisiones.

Características clave

  • Detecta y transmite datos de nivel acústico y temperatura para aumentar la visibilidad y monitorizar las trampas de vapor y las PRV
  • Se monta directamente en la tubería del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones de la tubería para una instalación flexible y sencilla
  • El Software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información crítica y en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor
  • Un diseño de transmisor sólido y robusto garantiza un desempeño uniforme en entornos adversos
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La red WirelessHART® se integra fácilmente en sistemas host, historiadores de datos o software de gestión de energía
  • La instalación sencilla, intuitiva y no intrusiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor