Instrumentación de medición para la fabricación de ciencias de la vida

Acelere su línea de producción, mejore la fabricación flexible, asegure la integridad operativa, habilite la liberación en tiempo real y respalde operaciones sostenibles con tecnologías de medición avanzadas.

Measurement Instrumentation for Life Sciences Manufacturing - Drug Safety

Garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos en toda la cadena de valor de las ciencias de la vida

Desde las etapas iniciales hasta las etapas posteriores de la fabricación de medicamentos, Emerson ofrece soluciones innovadoras que lo ayudarán a adelantarse a la cambiante industria de las ciencias de la vida. Estas tecnologías de vanguardia están diseñadas para satisfacer las crecientes demandas de sus operaciones, al mejorar la productividad, reducir costes y acortar los plazos de lanzamiento al mercado.

Segmentos de las ciencias de la vida

Recursos

Soluciones para la industria

Soluciones integrales para las ciencias de la vida de Emerson

Optimice sus operaciones con soluciones de automatización avanzadas, una cartera de productos diversa y la experiencia de un único proveedor en aplicaciones.

 

Preguntas frecuentes

La mejora de la fiabilidad y del tiempo productivo requiere una medición continua de los parámetros críticos del proceso con instrumentación estable y de alta precisión integrada en los sistemas de control de procesos. En la fabricación de productos biofarmacéuticos, parámetros como la presión, la temperatura, el caudal y el pH deben permanecer dentro de los rangos de CPP definidos para mantener la consistencia del lote conforme a los requisitos de cGMP. El transmisor de presión Rosemount™ 3051HT proporciona una exactitud de referencia del 0,065 % con una estabilidad de hasta siete años, lo que admite mediciones de presión repetibles en ciclos CIP y SIP sin recalibración frecuente. El transmisor de temperatura Rosemount™ 644 permite que las configuraciones del sensor y transmisor coincidentes reduzcan la desviación en procesos sensibles a la temperatura, como la fermentación y la cromatografía. Además, los caudalímetros higiénicos Coriolis de la serie H de Micro Motion™ con Smart Meter Verification (SMV) permiten realizar diagnósticos in situ y verificaciones de calibración programadas con documentación con fecha y hora. Estas mediciones respaldan el control de los CPP vinculados a los CQA, lo que permite la detección temprana de desviaciones del proceso y reduce las paradas imprevistas en biorreactores aguas arriba y sistemas de purificación aguas abajo, mientras se mantiene el cumplimiento de las regulaciones de la FDA. Al combinar la instrumentación de alto desempeño con el análisis predictivo y el control automatizado, los fabricantes biofarmacéuticos pueden estabilizar los procesos de forma proactiva, evitar desviaciones antes de que ocurran y mejorar significativamente el tiempo de actividad, la consistencia de los lotes y la eficiencia operativa.

La efectividad de CIP y SIP se logra mediante la verificación del caudal, la presión, la temperatura y la concentración química, para garantizar que las soluciones de limpieza cumplan con las condiciones de proceso requeridas para ciclos de esterilización y limpieza validados. La instrumentación comúnmente incluye caudalímetros higiénicos Coriolis de la serie G de Micro Motion™ para la verificación del caudal másico y la densidad, mejorados con Smart Meter Verification (SMV) para diagnósticos in situ y confianza continua en la medición, y el sensor de conductividad Rosemount™ 403 para confirmar la concentración de la solución y la finalización del enjuague. El Rosemount™ 403 utiliza materiales en contacto con el proceso que cumplen con la Clase VI de USP y 21 CFR 177 y proporciona un acabado de superficie de 16 micropulgadas (0,4 μm) Ra, lo que permite aplicaciones higiénicas en entornos regulados. Al combinar instrumentación de alta precisión con diagnósticos integrados y verificación en tiempo real, estas soluciones permiten un control automatizado de lazo cerrado de los parámetros de limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP) para lograr la turbulencia, la exposición térmica y la composición química adecuadas en los sistemas CIP utilizados para biorreactores, tuberías del proceso y líneas de transferencia. Esto respalda la validación documentada conforme a los requisitos de los procedimientos de fabricación adecuados (GMP) y reduce el riesgo de contaminación cruzada entre lotes.

La monitorización en tiempo real de la producción es fundamental porque garantiza la verificación continua de los parámetros críticos del proceso necesarios para mantener la calidad del producto conforme a las normas y prácticas recomendadas de fabricación actuales (cGMP). Los procesos de las ciencias de la vida definen los CPP basados en CQA, lo que requiere la medición continua de variables como la presión, el nivel, el caudal y la temperatura durante las operaciones de fermentación, filtración y purificación. El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa tecnología FMCW de  GHz e incluye un historial de datos de curva de eco de siete (7) días para la verificación continua del nivel en tanques de preparación y almacenamiento de fluidos. El transmisor de temperatura Rosemount™ 644 admite mediciones precisas gracias a la combinación de transmisor y sensor para mantener condiciones de proceso estables. Al combinar instrumentación de alta precisión con diagnósticos integrados, los sistemas de monitorización en tiempo real permiten el control de procesos de lazo cerrado, la verificación continua y la gestión proactiva de desviaciones. Esto reduce la dependencia de las pruebas al final del lote, respalda el cumplimiento trazable de las GMP y mejora la solidez del proceso, la consistencia del lote y el tiempo de actividad general de la fabricación.

La monitorización basada en la condición de las trampas de vapor se implementa mediante sensores inalámbricos y análisis para detectar modos de falla, como fugas, bloqueos o mal funcionamiento, en los sistemas de distribución de vapor. En las instalaciones de ciencias de la vida, esto se aplica a los servicios generales limpios que respaldan los procesos de vaporización in situ (SIP), en los que el vapor debe mantener los umbrales de temperatura requeridos para los ciclos de esterilización validados. El transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708, utilizado con la aplicación Plantweb™ Insight Steam Trap, detecta continuamente firmas acústicas y patrones de temperatura asociados con el rendimiento de las trampas de vapor, lo que permite identificar descargas anormales y detectar fallas en tiempo real, eliminando la dependencia de las inspecciones manuales periódicas. La monitorización suele implementarse en sistemas de distribución y en servicios generales críticos, donde la calidad del vapor afecta directamente a las condiciones del proceso y a la eficiencia de dichos servicios. Al permitir el diagnóstico continuo y la priorización del mantenimiento basada en datos, este enfoque mejora la eficiencia energética, reduce las fallas no detectadas y asegura las condiciones estables del suministro de vapor requeridas para una operación GMP validada, lo que, en última instancia, aumenta la fiabilidad del sistema y el tiempo efectivo de funcionamiento.