Smart Meter Verification​

Aproveche los diagnósticos para verificar el desempeño del caudalímetro o del transmisor de nivel sin interrumpir las mediciones del proceso, lo que proporciona confianza de que el caudalímetro y el transmisor de nivel funcionan correctamente.

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

Verificación del medidor para proporcionar confianza en la medición absoluta ​

Smart Meter Verification es un software de diagnóstico automático disponible para caudalímetros y transmisores de nivel que comprueba el desempeño del medidor en tiempo real, sin interrupción del proceso. Garantiza la precisión de medición, ayuda a determinar el tiempo óptimo de calibración y permite reducir las visitas de campo cuando se integra con una red de control digital.​

Funcionamiento

Smart Meter Verification​ - Technology

Tecnología​ ​

Smart Meter Verification es una herramienta de diagnóstico para caudalímetros Coriolis, magnéticos y ultrasónicos, y transmisores de nivel por radar sin contacto. Utiliza diagnósticos incorporados para monitorear indicadores clave como la rigidez del tubo, los parámetros de salida y el estado del transductor, lo que ayuda a mantener la precisión de la medición, garantizar la integridad del medidor y a reducir los costos mediante la detección temprana de problemas. ​

Videos

video-media
Transmisores de nivel Rosemount 3408 y Rosemount 5408: Cómo ejecutar la verificación del medidor inteligente

Recursos

Preguntas frecuentes

Smart Meter Verification (SMV) es la solución de diagnóstico avanzado de Emerson para garantizar el desempeño, la precisión y el cumplimiento del caudalímetro, sin interrumpir su proceso. Obtenga más información en estas preguntas frecuentes. ​

Smart Meter Verification es el software de diagnóstico de Emerson que evalúa automáticamente el desempeño e integridad de los caudalímetros y de los transmisores de nivel, específicamente, Micro Motion™ Coriolis, Rosemount™ magnéticos, caudalímetros ultrasónicos y transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount. Realiza controles sin interrumpir el proceso, lo que garantiza mediciones exactas y fiables. ​

El SMV utiliza diagnósticos integrados dentro del transmisor del caudalímetro o nivel para monitorear los indicadores clave de desempeño. En el caso de los medidores de Coriolis, evalúa la rigidez del tubo; en el caso de medidores magnéticos, comprueba los parámetros de salida; y en los medidores ultrasónicos y transmisores de nivel, evalúa el estado del transductor. Estos diagnósticos comparan las mediciones de corriente con los valores basales establecidos durante la calibración, detectando cualquier desviación que pueda indicar problemas. ​

Verificación en línea: realiza diagnósticos sin detener el caudal del proceso.​

Diagnóstico rápido: realiza la verificación en menos de 90 segundos.​

Ahorro de costos: reduce la necesidad de inspecciones manuales y servicios de calibración subcontratados.​

Cumplimiento normativo: proporciona documentación reconocida por agencias como la EPA, la FDA y la ISO.​

Mantenimiento predictivo: identifica los posibles problemas de forma temprana, lo que permite un mantenimiento proactivo.​

​

El SMV genera informes PDF con marca de tiempo que son reconocidos por varios organismos reguladores, incluidos la EPA, la FDA, la AGA y la ISO. Estos informes pueden ampliar los intervalos de prueba y recalibración, ayudando en el cumplimiento y reduciendo los costos operativos. ​

Sí, las versiones avanzadas de la SMV pueden detectar revestimientos no uniformes, corrosión y otros problemas comunes del proceso. Esta capacidad mejora los programas de mantenimiento preventivo y respalda la implementación de estrategias de Industria 4.0.​

SMV se puede integrar con las opciones de comunicación inalámbrica, como las pantallas Bluetooth®, lo que permite el diagnóstico remoto y reduce la necesidad de personal para ingresar a áreas peligrosas. Esto mejora la seguridad y minimiza el requisito de autorizaciones de trabajo de alto riesgo. ​

Se puede acceder a los informes de SMV a través de varias plataformas, incluida la interfaz del operador local del transmisor de caudal, redes de control digital como WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™ y herramientas de software como AMS Device Manager y ProLink III.​

 

Documentos y dibujos