Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 3408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Transmisor de nivel Rosemount™ 3408 - Radar sin contacto​

Radar fiable de 80 GHz para líquidos y sólidos, diseñado para una amplia gama de aplicaciones: fácil de usar, seguro y con conectividad WirelessHART® opcional.​

El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 3408, que cuenta con la tecnología Smart Echo Supervision™, ofrece una medición de nivel fiable y protección de sobrellenado para líquidos y sólidos en una amplia gama de aplicaciones.

  • Idoneidad para aplicaciones diversas: admite el uso flexible en diversas condiciones de proceso y requisitos de instalación, incluidas instalaciones remotas sin necesidad de cableado adicional.​
  • Facilidad de uso con diagnósticos integrados que proporcionan monitorización en tiempo real, pruebas de comprobación remotas, controles de estado y acceso a datos históricos, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y el mantenimiento proactivo.
  • Diseñado para la seguridad: la certificación SIL 2 (IEC 61508), las pruebas de tipo NAMUR y las capacidades de pruebas de comprobación remotas ayudan a proteger a las personas, los activos y el medio ambiente durante todo el ciclo de vida.

Características clave

  • Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
  • Antena de la lente disponible para ajustes del proceso muy pequeños (3/4 in) y con montaje del soporte opcional
  • Todas las piezas en contacto con el proceso de PTFE permiten su uso en condiciones difíciles, como los medios corrosivos
  • Configuración y mantenimiento prácticos mediante la tecnología Bluetooth opcional
  • Programe comprobaciones automáticas de estado y reciba un informe con el Smart Meter Verification
  • Vuelva en el tiempo para resolver problemas o procesar información con el historiador de datos incorporado
  • Monitorice continuamente el estado de la medición con el Smart Diagnostics Suite para permitir el mantenimiento preventivo y reducir el tiempo de inactividad
  • Pueden llevarse a cabo pruebas seguras y sencillas desde la sala de control sin cambiar el nivel real
  • ​Características inalámbricas​
    • El protocolo de la tecnología WirelessHART® es seguro y rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %​
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor​
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.