Sistemas y soluciones de ingeniería​

Soluciones de ingeniería ejecutadas de manera eficiente, diseñadas para alcanzar la máxima capacidad de operación y garantizadas para cumplir con sus requisitos de precisión en la medición, en beneficio de la seguridad del proyecto.

Soluciones de ingeniería para cada desafío

Ofrecemos soluciones de ingeniería completas basadas en la tecnología de Emerson (desde soluciones de medición y para industrias marinas hasta la medición y monitorización de tanques, la monitorización de emisiones y la sostenibilidad), diseñadas por expertos y con soporte integral para garantizar el éxito del proyecto y la seguridad operativa.​

Soluciones y sistemas

Preguntas frecuentes

Emerson ofrece soluciones de ingeniería completas para aplicaciones de transferencia fiscal y de custodia de líquidos y gases, sistemas de gases y líquidos de proceso, monitorización continua de emisiones y soluciones de sostenibilidad enfocadas en la captura de hidrógeno y de carbono.​

Emerson personaliza las estructuras de diseño estándar para alinearlas con las aplicaciones y los requisitos específicos de la industria. Nuestros expertos globales y arquitectos de soluciones tienen amplia experiencia en la entrega de soluciones conformes en todos los mercados que atendemos.

Emerson ofrece una experiencia completa de principio a fin, que combina un profundo conocimiento de las soluciones industriales, instrumentos y analizadores de primera clase, y ofrece certidumbre operativa y del proyecto junto con soporte del ciclo de vida útil a largo plazo.

Las operaciones de petróleo y gas se enfrentan al desafío de mantener y respaldar una amplia base instalada de medición, a lo que se suma la falta de mano de obra cualificada debido a la inminente retirada de expertos. Existe la necesidad de una automatización inteligente que garantice el acceso remoto a los datos clave del sistema. Emerson tiene una solución que aborda estos desafíos.​

Emerson proporciona sistemas integrados de control y monitorización, medición de tanques, automatización de válvulas, monitorización de combustible y soluciones de propulsión inteligente adaptadas a entornos marinos.

La más alta precisión en la transferencia de custodia, seguridad y cumplimiento de sobrellenado, control de inventario en tiempo real y transferencia fiable de productos, por ejemplo, en inventario de petróleo y gas.

La necesidad de un sistema de monitorización de tanques se ve impulsada por la demanda de operaciones de tanques más seguras, eficientes y fiables, en especial en ubicaciones con tanques estacionarios más pequeños que carecen de monitorización automatizada. Estos sistemas proporcionan información precisa del inventario, reducen los riesgos operativos y eliminan la necesidad de realizar revisiones manuales de tanques, que a menudo requieren personal que suba a ellos.

Recursos