Medición de presión que le da más
Durante más de 50 años, los instrumentos de medición de presión de Emerson han ayudado a los clientes a reducir el tiempo de inactividad, operar de manera más eficiente y mejorar la seguridad de la planta. Cada producto está diseñado pensando en usted. Ponemos más información y control en sus manos porque nadie conoce sus operaciones mejor que usted.
Productos destacados
Presión manométrica y presión absoluta
Presión diferencial
Transmisores de presión
Transductores y sensores de presión
Medidores de presión
Manifolds instrumentales
Accesorios para medición de presión
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
Si tiene preguntas adicionales relacionadas con la medición de presión Rosemount, contáctenos.
La medición de presión es la medición de una fuerza aplicada por un líquido sobre una superficie y normalmente se expresa como una fuerza por unidad de área de superficie.
La presión industrial se mide utilizando instrumentos que convierten la presión en salidas mecánicas o eléctricas medibles. Algunos instrumentos comunes que se usan para medir la presión industrial son interruptores, manómetros, transductores de presión y transmisores de presión.
Hay muchas consideraciones a la hora de determinar el mejor instrumento de presión para una aplicación. Primero debe considerarse el rango de medición del instrumento. Todos los dispositivos de medición de presión tienen un rango de uso limitado, así que es importante seleccionar un dispositivo que pueda medir la presión en su aplicación. Luego, considere la precisión de medición y la estabilidad necesarias del dispositivo. Por lo general, la exactitud de medición y la estabilidad aumentan a medida que se pasa de los interruptores a los manómetros. a los transductores de presión y a los transmisores de presión. Por último, aumenta la importancia de la confiabilidad del dispositivo, junto con la importancia de la medición de presión.
Hay tres tipos diferentes de medición de presión. La presión absoluta es la presión total medida en relación con un vacío perfecto. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión diferencial es la diferencia de presión entre dos presiones medidas.
Los transmisores de presión y los manómetros pueden utilizarse en distintas industrias y aplicaciones. Pueden usar conexiones bridadas, roscadas o específicas de la industria para adaptarse al proceso y proporcionar lecturas confiables. Las conexiones adicionales con un sello remoto o un manifold integrado pueden proporcionar funcionalidad para la calibración y el mantenimiento necesarios.
Algunos instrumentos comunes utilizados para medir la presión industrial son manómetros, interruptores, medidores de presión, transductores de presión y transmisores de presión. La selección de la tecnología adecuada para su aplicación debe incluir consideraciones importantes, como el rango de medición, la exactitud, la estabilidad y la confiabilidad.