Presión absoluta y manométrica
La medición de presión absoluta y presión manométrica tienen beneficios únicos en aplicaciones industriales. Los transmisores de presión Rosemount™ se pueden adaptar para medir la presión absoluta o manométrica en función de las necesidades de su aplicación. Ofrecen flexibilidad en la medición de presión al utilizar un sensor piezorresistivo en línea o un sensor de capacitancia Coplanar™, lo que garantiza la adaptabilidad a los distintos requisitos del proceso.
Conceptos de presión manométrica y presión absoluta explicados
Presión manométrica
La presión manométrica es la presión medida en relación con la presión atmosférica ambiente. Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La medición de presión manométrica se puede utilizar para garantizar que un líquido del proceso se mantenga a una presión que esté dentro de las limitaciones de diseño de equipos de proceso como tuberías, tanques, reactores y bridas. Los dispositivos de medición de presión manométrica son fáciles de mantener, ya que se pueden poner a cero simplemente ventilando el sensor a la presión atmosférica.
Preguntas frecuentes
Si tiene otras preguntas relacionadas con la presión manométrica y la presión absoluta, contáctenos.
La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica puede tener valores cero, positivos y negativos. La presión atmosférica es una presión manométrica igual a cero. La presión superior a la presión atmosférica es presión manométrica positiva. La presión inferior a la presión atmosférica, un vacío, es presión manométrica negativa.
La presión absoluta es la presión total medida en relación con un vacío perfecto. La presión absoluta es siempre un valor positivo. Un vacío perfecto es presión absoluta cero.
La medición de presión manométrica suele ser preferible en aplicaciones industriales por dos razones. En primer lugar, la medición de presión manométrica se puede utilizar para garantizar que un líquido del proceso se mantenga a una presión que esté dentro de las limitaciones de diseño de equipos de proceso como tuberías, tanques, reactores y bridas. En segundo, los dispositivos de medición de presión manométrica son fáciles de mantener, ya que se pueden poner a cero simplemente ventilando el sensor a la presión atmosférica.
La medición de la presión absoluta es preferible en aplicaciones industriales cuando la presión se utiliza para determinar las propiedades de los fluidos, como la densidad y la entalpía, medir con precisión las condiciones de vacío, identificar fugas en un sistema o eliminar las variaciones en la medición de presión que se derivan de los cambios en la presión atmosférica.
La presión manométrica simplifica las mediciones y puede ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del equipo.
La presión absoluta elimina el impacto de las variaciones en la presión atmosférica, proporciona una alta exactitud en aplicaciones de vacío y es preferible al determinar con precisión las propiedades de los fluidos, como la densidad y la entalpía.
La presión manométrica se mide utilizando un sensor calibrado con referencia a la presión atmosférica. La presión manométrica se calcula como la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La fórmula de la presión manométrica es la siguiente: Pmanométrica = Pabsoluta – Patmosférica
La presión absoluta se mide a través de un sensor que fue calibrado con referencia a un vacío perfecto. La presión absoluta se calcula como la suma de la presión medida con el manómetro y la presión atmosférica. La fórmula de la presión absoluta es la siguiente: Pabsoluta = Pmanométrica+ Patmosférica