Sensores y transductores de presión innovadores
Emerson se enorgullece de ofrecer una amplia selección de sensores y transductores de presión. Nuestros transductores y sensores de alta presión Paine™ están diseñados para operar en los entornos más adversos y ofrecer un desempeño excepcional. Nuestros transmisores y medidores de presión Rosemount™ cuentan con sensores de presión integrados que le proporcionan más información y un mayor control.
Según sus necesidades, podemos ayudarle a resolver sus retos en la medición de la presión.
Soluciones de detección de presión
Sensores de presión
Los términos “sensores de presión” y “transductores de presión” se utilizan a menudo indistintamente, ya que cumplen la misma función: medir la presión. Tanto los transductores de presión como los transmisores de presión requieren un sensor de presión para funcionar, ya que este es el elemento primario que detecta la presión. Los productos Paine y Rosemount de Emerson integran sensores de presión avanzados que ofrecen alta precisión y fiabilidad en entornos industriales exigentes.
Preguntas frecuentes
Si tiene alguna pregunta adicional relacionada con los sensores de presión y los transductores de presión, contáctenos.
Un sensor de presión es un dispositivo que detecta la presión y la convierte en una señal que se puede leer y utilizar. A menudo, un sensor de presión convierte la lectura de presión en voltaje, resistencia o capacitancia, que luego puede ser utilizada por un transmisor de presión para generar una salida en un formato más común. Sensores de presión o componentes clave de los transmisores de presión.
Un transductor de presión es un dispositivo que toma una señal de un sensor de presión y la convierte en una señal legible, como un voltaje. En general, los transductores de presión son muy similares a los transmisores de presión, pero suelen ser dispositivos mucho más sencillos.
Aunque los términos se utilizan a menudo de forma intercambiable, un sensor de presión se refiere, en términos generales, a cualquier dispositivo que detecta la presión, mientras que un transductor de presión convierte específicamente esa presión en una señal de salida eléctrica estandarizada. En aplicaciones técnicas, los transductores de presión se utilizan normalmente cuando la integridad y la precisión de la señal son fundamentales.
Existen muchos tipos de sensores de presión y transductores de presión:
Sensores de presión manométrica: miden la presión relativa a la presión atmosférica.
Sensores de presión absoluta: miden la presión en relación con un vacío perfecto.
Sensores de presión diferencial: miden la diferencia de presión entre dos puntos.
Transductores de presión digitales: proporcionan una salida digital para su integración con sistemas modernos.
Transductores de alta temperatura y alta presión: diseñados para entornos hostiles.
Cada tipo de sensor y transductor de presión está diseñado para un uso específico en los mercados aeroespaciales, de petróleo y gas, automotrices e industriales.
Los transductores de presión se utilizan a menudo en entornos más sencillos o menos industriales. Un transductor de presión es más adecuado para aplicaciones en las que no se requieren fuerza de señal, resistencia al ruido ni capacidades adicionales, como funciones de diagnóstico.