Fallback image
paine 213 heritage satellite and space pressure transmitter

Transmisor de presión de espacio y satélite Heritage Paine™ 213

Paine 213 Heritage Pressure Transmitter delivers reliable satellite and space measurements, tolerates high shock and vibration, meets EEE INST-002/MSFCSTD-3012 standards, and is ideal for propellant

El transmisor de presión de espacio y satélite Heritage Paine 213 brinda mediciones confiables, a largo plazo en misiones críticas de sondas espaciales y satélites. Diseñado para tolerar altos niveles de impacto y vibración sin sufrir daños, esta serie incluye elementos electrónicos estándar EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 2. Las aplicaciones incluyen la medición de tanques propulsores, los controles de maniobra, las válvulas servo de sondas espaciales y los actuadores.

Características clave

  • Diseñado con elementos electrónicos para satisfacer los estándares EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 de nivel 2
  • Tolera altos niveles de impactos y vibración sin sufrir daños
  • Preparado para las aplicaciones de ambiente de órbita tales como controles del brazo manipulador y presión propulsora del impulsor
  • Diseñado para medir los rangos de presión de hasta 344 bares (5 000 psia ) y temperaturas de -29 °C a 70 °C (-20 °F a 175 °F)
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso