Garantizar la seguridad, la integridad del sistema y el éxito de la misión.
La seguridad, el desempeño optimizado y la confiabilidad mejorada son fundamentales en las industrias aeroespacial y de defensa. Recurra a instrumentos de alta precisión, como las soluciones de detección de llamas, presión, temperatura, caudal y nivel de Emerson, que ayudan a proteger los activos, orientar la toma de decisiones y mantener la integridad operativa en los entornos más exigentes.
Soluciones aeroespaciales
Hangares de aeronaves
En los hangares de aeronaves y en las zonas de almacenamiento de combustible pueden producirse fugas altamente combustibles. Estos incendios pueden ser extremadamente peligrosos y extremadamente costosos ya que se pueden producir daños al avión. Mientras que muchas soluciones de detección de llamas generalmente se centran en el avión en sí, es importante también considerar la monitorización de los hangares. La monitorización continua con los detectores de llamas Rosemount™ 975 puede ayudar a detectar y prevenir incendios peligrosos.
Soluciones de defensa
Monitorización militar y de defensa
Los sensores de presión y temperatura Paine™ de Emerson están diseñados para cumplir con los requisitos exigentes de la monitorización militar y de defensa y las aplicaciones de control. Todos los sensores pueden modificarse para cumplir con sus requisitos específicos de diseño y de aplicaciones y están disponibles con funciones, rangos de presión, entradas de voltaje, conexiones eléctricas, puertos de presión, pruebas especiales y compensación térmica opcionales.
Productos destacados
Preguntas frecuentes
Los sensores y transductores de presión Paine de Emerson se utilizan para el control hidráulico de cohetes y satélites. Estos sensores de presión ayudan a controlar los sistemas de empuje, dirección y posicionamiento, lo que permite realizar maniobras precisas durante el lanzamiento y controlar con exactitud la orientación una vez en el espacio. Su alta confiabilidad los hace aptos para exigentes aplicaciones aeroespaciales y espaciales en las que el desempeño es crítico para la misión.
Los sensores y transductores de presión Paine de Emerson se utilizan para el control hidráulico en vehículos militares. Las aplicaciones incluyen dirección, frenado, sistemas de suspensión, accionamiento de armas y otros equipos esenciales para la misión. Diseñados para entornos operativos adversos, estos sensores de presión brindan la confiabilidad y precisión necesarias para mantener el desempeño del vehículo y la preparación para la misión.
Los sensores de presión Paine se utilizan en aplicaciones aeroespaciales y espaciales, incluidos los sistemas de propulsión de cohetes y los sistemas de control de naves espaciales, donde ayudan a monitorizar presiones críticas utilizadas para la propulsión y el control direccional.
En muchas aplicaciones militares, los sensores de presión se consideran componentes consumibles y no se calibran regularmente, sino que a menudo se reemplazan después de un único uso o según un programa de mantenimiento preventivo, a pesar de tener una vida útil mínima. Este enfoque ayuda a garantizar la máxima integridad del sistema, confiabilidad y preparación para la misión.