Fallback image
68Q Family

Transductor de presión 210-30-110 Paine™

Paine 210-30-110 Pressure Transducer, a rugged stainless steel device, accurately monitors system pressure.

El transductor de presión 210-30-110 de Paine™ es un transductor sellado, de acero inoxidable completamente soldado que monitoriza con precisión la presión del sistema directamente en el punto de medición. Este dispositivo tiene un diseño resistente y funciona eficientemente en sistemas hidráulicos, neumáticos y otros sistemas rigurosos. Este transductor se usa comúnmente en aplicaciones generales de presión y está disponible en muchos rangos de presión con entradas de voltaje, conexiones eléctricas, puertos de presión, pruebas especiales y compensación térmica opcionales.

Características clave

  • El diseño resistente soporta entornos difíciles y extremos para un desempeño de larga duración
  • Excelente estabilidad a largo plazo para obtener mediciones confiables
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece monitorización de presión altamente precisa en condiciones exigentes
  • La respuesta alta de la frecuencia dinámica de fluidos ofrece una indicación rápida de los cambios del proceso
  • El fluido de operacion pueder ser cualquiera que sea compatible con acero inoxidable 15-5 PH CRES con una dureza según H1025 acero inoxidable 304
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso