Impulse la excelencia operativa con instrumentación inteligente
Las demandas cambiantes de la competencia mundial, el aumento de los costes de producción y las estrictas normas ambientales desafían a los productores químicos actuales a encontrar formas fiables de reducir el consumo de energía y el desperdicio de materiales sin comprometer la calidad del producto, la productividad ni la capacidad. Asociarse con un experto en automatización e instrumentación de medición es fundamental para que la producción flexible compita en un mercado global, garantice la seguridad y la fiabilidad de los activos y cumpla con los objetivos de sostenibilidad. Más información >
Soluciones para la industria
Preguntas frecuentes
Los instrumentos de medición mejoran significativamente la fiabilidad mediante la monitorización y el control precisos de parámetros críticos del proceso, como la temperatura, la presión, la velocidad del caudal y el nivel. Este control preciso permite realizar un mantenimiento predictivo al identificar posibles problemas con anticipación y evitar costosos tiempos de inactividad. Los datos en tiempo real de los instrumentos también facilitan la toma de decisiones basada en datos, lo que conduce a un desempeño operativo más eficiente y fiable y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad.
Los consultores de fiabilidad de Emerson han descubierto que las empresas químicas que utilizan datos de instrumentos para el mantenimiento planificado basado en condiciones registran menos emergencias de equipos, lo que se traduce en un 14 % menos de tiempo de inactividad y un 71 % menos de costes de mantenimiento. Con una cartera integral de instrumentos de medición y analíticos, Emerson ofrece una amplia gama de soluciones completas de monitorización de activos, incluida la monitorización de intercambiadores de calor, la monitorización de trampas de vapor, la monitorización del estado de las bombas, la monitorización de corrosión y erosión, la monitorización de vibraciones, además de las herramientas de movilidad para llevar los datos de la sala de control al campo.
Los instrumentos de medición son cruciales para la seguridad, especialmente en entornos peligrosos en los que resulta esencial una monitorización robusta. Desempeñan un papel vital en los sistemas instrumentados de seguridad (SIS), diseñados para llevar los procesos a un estado seguro durante emergencias. Al proporcionar mediciones precisas, los instrumentos ayudan a mantener condiciones operativas seguras, minimizando el riesgo de accidentes y lesiones y asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias.
Con un amplio portafolio de instrumentos y válvulas certificados en materia de seguridad, Emerson ayuda a las plantas a operar con certidumbre y a evitar incidentes. Desde un SIS integrado hasta soluciones de detección de incendios y de fugas de gas, y de pruebas de verificación autoguiadas, las plantas pueden prepararse para lo impredecible y mejorar la seguridad ocupacional, funcional, del proceso y de contención.
Los instrumentos de medición mejoran directamente la producción al permitir una utilización óptima de los recursos y al reducir el consumo de materias primas y los residuos. Al permitir un control preciso de los parámetros del proceso, la instrumentación aumenta la eficiencia y el rendimiento de la producción. Además, las mediciones precisas garantizan una calidad uniforme del producto y minimizan los defectos y el reprocesamiento. Los datos en tiempo real facilitan la optimización del proceso continuo, lo que se traduce en mejores resultados de producción.
Emerson trabaja con instalaciones de procesos químicos para optimizar la producción y obtener el máximo rendimiento de sus equipos. Esto incluye automatizar procesos manuales y conectar islas de automatización para garantizar que los datos de las tecnologías de detección lleguen a las aplicaciones operativas o al experto adecuado, lo que permite la visibilidad del estado del equipo y el control del proceso.
Los instrumentos de medición contribuyen significativamente a la sostenibilidad al optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia de los procesos, lo que se traduce directamente en una reducción de los desechos y de las emisiones. Los datos de campo precisos respaldan el desarrollo de modelos de economía circular al permitir optimizar los ciclos de materiales. También ayuda a cumplir las normativas ambientales y los objetivos de sostenibilidad, y a reducir el consumo de energía y los costes asociados al monitorizar y controlar dicho consumo.
Con soluciones de software y sensores, Emerson ayuda a las plantas químicas a automatizar el proceso de mapeo y la gestión del consumo de energía en toda la planta, a caracterizar materias primas alternativas y a reducir el desperdicio de agua y materias primas.