Fallback image
paine 225-10-0x0 digital temperature probe

Sonda digital de temperatura serie 225-10-0X0 Paine™

Ensures real-time accuracy to detect rapid changes up to 302 °F (150 °C). Compact & all-welded, it performs in confined spaces & extreme environments, for continuous monitoring of remote temps.

La sonda digital de temperatura de la serie 25-10-0X0 Paine es una solución para la medición de temperatura con precisión digital en tiempo real y rápida detección de cambios. Con su tecnología de sensor de propiedad exclusiva y detección de platino, esta sonda ofrece mediciones de temperatura de hasta 150 °C (302 °F) y está preparada para la monitorización continua de las temperaturas de materiales, equipo y líquidos remotos. La construcción pequeña completamente soldada de esta sonda funciona bien tanto en espacios limitados como en ambientes extremos.

Características clave

  • El diseño de la sonda permite mediciones de temperatura directas de caudal medio para brindar precisión y monitorización continua
  • La detección rápida de cambios brinda datos expeditos de medición para garantizar un desempeño óptimo del proceso
  • La construcción sellada y completamente soldada resiste choques, vibraciones y condiciones de alta temperatura para ofrecer confiabilidad
  • Opciones personalizables del sensor para diseños aptos para el uso