Fallback image
Rosemount 975HR Flame Detector

Detector de llamas Rosemount™ 975

Los detectores de llama Rosemount™ 975 proporcionan una detección de incendio industrial rápida y fiable mediante tecnologías UV/IR infrarrojas multiespectro para entornos peligrosos.

La serie Rosemount 975 ofrece detección avanzada de llamas con tecnologías QuadSense™ IR3 y UV/IR, lo que garantiza una respuesta rápida, detección de largo alcance e inmunidad alta contra alarmas falsas. Todos los modelos están diseñados para entornos exigentes y cuentan con ópticas calefaccionadas y una construcción resistente. Los parámetros de detección de fácil configuración son compatibles con RS-485, Modbus® y HART® para una monitorización y un mantenimiento eficientes.

Características clave

  • Elija entre modelos con sensores duales QuadSense™ IR3 y UV/IR
  • Hasta seis niveles de sensibilidad, que se adaptan a cualquier aplicación
  • Tiempo de respuesta de alta velocidad inferior a 50 ms
  • Inmunidad comprobada a las alarmas falsas usando sensores UV/IR multiespectro, procesamiento avanzado de la señal digital, algoritmos sofisticados y alta inmunidad a la luz solar, las soldaduras y las interferencias ambientales.
  • Prueba integrada automática para la verificación continua de la integridad óptica y de la electrónica
  • Ventana con calefacción de dos modos: para operar en condiciones climáticas adversas (nieve, hielo, condensación)