Productos
Sensores de presión y transductores hechos a pedido
Diseñado para las necesidades de su industria
Estamos orgullosos de ofrecer sensores y transductores de alta presión para uso en los entornos más exigentes, tanto en el mundo como en otros lugares, con un rendimiento, precisión y fiabilidad excepcionales. Con décadas de experiencia en diseño, nuestros ingenieros cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para personalizar o modificar un diseño existente y fabricar un transductor de presión completamente nuevo que se adapte a los requisitos únicos de su industria.
Soluciones para la industria
Alta precisión
Las mediciones de presión y temperatura altamente precisas y fiables son fundamentales para el éxito de cada misión. Emerson comprende esta importancia. Desde la guía de vuelo, la propulsión, la supervisión del motor, el posicionamiento de armas, los bancos de pruebas, los simuladores y mucho más, los transductores de presión Paine™ de Emerson están diseñados para resistir, personalizarse fácilmente y cumplir con los más altos estándares de calidad ISO9001/AS9100.
Satelital
Desde ajustes sofisticados de cohetes propulsores hasta el apoyo de la red global de satélites en constante crecimiento, los sensores de presión Paine se utilizan como una base comprobada para ingenieros que desarrollan nuevos sensores de presión personalizables para sus mediciones de misión crítica.
Preguntas frecuentes
Si tiene más preguntas relacionadas con los sensores de presión Paine y los transductores de presión,contáctenos.
Un sensor de presión es un dispositivo que detecta los cambios de presión en gases o líquidos y los convierte en una señal eléctrica. Los sensores de presión, que se usan habitualmente en aplicaciones aeroespaciales, industriales, automovilísticas y de petróleo y gas, ayudan a monitorizar y controlar la presión en sistemas en tiempo real para garantizar la seguridad y el rendimiento.
Un transductor de presión es un tipo de sensor de presión que no solo detecta la presión, sino que también la convierte en una salida eléctrica precisa y medible, normalmente en tensión, corriente o señal digital. Los transductores de presión se usan a menudo en entornos de misión crítica, como sistemas aeroespaciales, militares, submarinos y sistemas de automatización industrial.
La vida útil de un transductor de presión depende de la gravedad de la aplicación, de los materiales de construcción y de la exposición a la temperatura o al medio ambiente. Los transductores de presión de alta calidad pueden durar de 10 a 20 años o más con calibración y cuidado adecuados. En entornos hostiles como submarinos o aeroespaciales, la esperanza de vida suele diseñarse en torno a una durabilidad de importancia crítica.
Un sensor de presión detecta la fuerza ejercida por un fluido o gas y la convierte en una señal eléctrica. Por lo general, usa un diafragma o un elemento sensor que se deforma bajo presión, lo que desencadena un cambio en las características eléctricas (resistencia, capacitancia o voltaje), que luego se procesa como una señal legible.
Los transductores de presión funcionan al convertir la presión en una señal eléctrica. Internamente, un elemento de detección detecta deformación mecánica debida a presión. Esta deformación modula la resistencia eléctrica, lo que luego se convierte en una señal de salida medible mediante la electrónica de acondicionamiento de señal.
El plazo para un transductor de presión personalizado puede variar según la complejidad del diseño, las especificaciones de rendimiento y los requisitos medioambientales. En promedio, puede tardar entre 8 y 30 semanas. En nuestra planta, nos especializamos en transductores de presión diseñados para pedidos y trabajamos estrechamente con nuestros clientes para cumplir con los exigentes plazos sin comprometer la calidad.
El mejor sensor de presión depende de factores como el rango de presión, la compatibilidad con los medios, las temperaturas extremas, los requisitos de salida y las condiciones ambientales (por ejemplo, entornos submarinos, de alta vibración o de vacío). Comuníquese con nuestro equipo de ingeniería para obtener orientación específica sobre la aplicación y recomendaciones de productos adaptadas a sus necesidades.
Sí, los transductores de presión requieren calibración para garantizar la precisión. La calibración consiste en comparar la salida del transductor de presión con una presión de referencia conocida y ajustarla para minimizar el error. Con el tiempo y el uso, puede ser necesaria una recalibración, según la criticidad de la aplicación y la estabilidad del sensor.
Al elegir un transductor de presión, tenga en cuenta los siguientes criterios:
Rango y tipo de presión (manómetro, absoluto, diferencial)
Salida eléctrica (mV/V, 4–20 mA, 0–5V o digital)
Rango de temperatura de operación
Compatibilidad de materiales con los medios
Calificaciones ambientales (IP, antideflagrante, submarinos)
Requisitos de precisión y estabilidad
Trabajar con un fabricante experimentado garantiza que el sensor de presión cumpla con las especificaciones de su aplicación.
Los tipos de transductores de presión son:
Transductores de galgas extensométricas:resistentes y ampliamente usados
Transductores de presión capacitivos: alta sensibilidad para baja presión
Transductores piezoeléctricos: para cambios dinámicos de presión
Transductores resonantes de silicio: alta precisión y estabilidad a largo plazo
Transductores de silicio sobre zafiro (SOS): para entornos extremos
Cada tipo de transductor de presión se selecciona según los requisitos medioambientales y de rendimiento específicos de la aplicación.