Transmisores de presión​

Los transmisores de presión Rosemount pueden ayudarle a mejorar sus operaciones y a funcionar de forma fiable en los entornos más exigentes.​

Products

Transmisores de presión​

Pressure Transmitters - Gauge Pressure vs. Absolute Pressure​

Presión manométrica y presión absoluta​

Los transmisores de presión absoluta y manométrica miden la presión estática de un proceso. La presión manométrica mide la presión relativa respecto a la atmósfera, mientras que la presión absoluta se mide en relación con un vacío perfecto. Las aplicaciones de presión estática en todas las industrias son casi infinitas, y la presión manométrica es el tipo de medición más común de los transmisores de presión.​

Ventajas de la medición Multivariable ​

Pressure Transmitters - Multivariable Performance

Desempeño mejorado​

Las soluciones de medición Multivariable ayudan a mejorar el rendimiento. Entre las características se incluyen Ultra for Flow (+/- 0,04% de especificación de lectura) para una alta precisión en la medición del caudal y el emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen (CVD), que utiliza constantes CVD para incrementar la exactitud de la medición de RTD hasta en un 70%.​

Comparación de transmisores de presión

Compare transmisores de presión. Si tiene preguntas sobre los transmisores de presión Rosemount, contáctenos.

img

Transmisor de presión Rosemount 4051S​

  • Garantía de 20 años​
  • Estabilidad durante 20 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​
  • Inteligencia de procesos​
  • Diagnóstico de línea enchufada e integridad del lazo dedicado​
  • Alertas de proceso ampliadas​
  • Conectividad Bluetooth®​
  • Pantalla gráfica con iluminación de fondo​
  • HART® de 4-20 mA
img

Transmisor de presión Rosemount 3051S​

  • Garantía de 15 años​
  • Estabilidad durante 15 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​
  • Inteligencia de procesos​
  • Línea obstruida y diagnóstico de integridad del lazo​
  • Alertas de proceso​
  • Pantalla remota​
  • HART® de 4-20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
img

Transmisor de presión Rosemount 3051​

  • Garantía de cinco años​
  • Estabilidad durante diez años​
  • Hasta 0,04% de exactitud de referencia​
  • Alertas de proceso
  • Línea obstruida y diagnóstico de integridad del lazo​
  • Conectividad Bluetooth® ​
  • Pantalla gráfica con iluminación de fondo​
  • HART® de 4-20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
img

Transmisor de presión Rosemount 2051​

  • Hasta cinco años de garantía​
  • Estabilidad hasta siete años​
  • Hasta 0,05% de exactitud de referencia​
  • Diagnósticos básicos​
  • Interfaz del operador local​
  • HART® de 4-20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes​

Si tiene otras preguntas relacionadas con los transmisores de presión Rosemount, contáctenos.

Un transmisor de presión es un dispositivo que mide la presión y la convierte en una señal eléctrica. La señal eléctrica suele transmitirse a un sistema de control y comunica eficazmente la medición de la presión para fines de control o monitorización.​

Todos los transmisores de presión incluyen un sensor de presión que mide la presión de un proceso y componentes electrónicos que transmiten esa medición como señal eléctrica. Los transmisores de presión pueden variar en la tecnología de detección y el tipo de salida eléctrica utilizados.​

Los transmisores de presión deben elegirse para adaptarse a sus aplicaciones específicas. Al hacerlo, debe tener en cuenta los requisitos de la aplicación en aspectos como el tipo de medición, el rango de presión, la exactitud, la compatibilidad con el material y las consideraciones de montaje. Los diferentes transmisores de presión pueden ofrecer distintas opciones para estos aspectos. Soluciones como la herramienta de selección y medición de nivel por presión diferencial y la herramienta de selección y medición de caudal de presión diferencial pueden ayudar en la selección correcta del transmisor. ​

Los transmisores de presión se pueden clasificar en varias categorías, pero la más común es por tipo de medición de presión. El tipo de medición se refiere al tipo de medición de presión que se está realizando, cuyas opciones son la presión absoluta (referida al vacío), la presión manométrica (referida a la atmósfera) o la presión diferencial (diferencia entre dos presiones del proceso). También existen transmisores de tipo de medición multivariable, que pueden medir más de uno de estos tipos de medición de presión, así como otras mediciones, como la temperatura.​

Los transmisores de presión suelen recomendarse para aplicaciones específicas, y los factores clave a tener en cuenta son el rango de presión, la medición de la presión, los materiales de construcción y la señal de salida. Generalmente, los transmisores de presión que miden la presión manométrica tienen materiales en contacto con el proceso de acero inoxidable y utilizan una señal de salida HART de 4-20 mA; son los más comunes, pero hay muchas opciones disponibles para adaptarse a cualquier aplicación.​

La calibración de un transmisor de presión consiste en aplicar una presión conocida con precisión al transmisor y comparar la salida de presión del transmisor con la presión aplicada conocida. Si la diferencia entre esos valores está fuera de la tolerancia deseada, aplique un ajuste del sensor al transmisor para corregirla. Si la diferencia está dentro de la tolerancia deseada, no se necesita ajustar el sensor; esto se consideraría una verificación de calibración.

Los transmisores y transductores de presión son dispositivos muy similares, pero difieren en la señal eléctrica que generan. Un transductor de presión convierte la medición del sensor de presión en una simple señal de voltaje, que carece de linealización y de compensación de temperatura. Un transmisor de presión va un paso más allá al compensar, linealizar y amplificar la señal eléctrica y enviarla en forma de señales comunes, como protocolos de comunicación digitales o analógicos de 4-20 mA.​

Los transmisores de presión inalámbricos pueden simplificar la monitorización remota al eliminar el cableado, lo que ayuda a reducir los costes de instalación y la complejidad, y permite su implementación en áreas clasificadas o de difícil acceso. Proporcionan acceso continuo y en tiempo real a los datos de presión mediante sistemas remotos, lo que mejora la visibilidad y permite una respuesta más rápida ante problemas como fugas o cambios inesperados de presión. La flexibilidad de los transmisores de presión inalámbricos permite a los operadores agregar o cambiar la ubicación de los puntos de medición a medida que evolucionan las necesidades, sin rediseñar la infraestructura. Menos conexiones físicas también significan menos puntos de falla, lo que puede reducir las demandas de mantenimiento y respaldar un funcionamiento más fiable. En general, los transmisores de presión inalámbricos ayudan a ampliar la cobertura de la monitorización, a mejorar la seguridad al reducir las visitas al campo y a permitir estrategias de mantenimiento más proactivas basadas en datos.​

Los transmisores de presión inalámbricos ofrecen una clara ventaja frente a las alternativas cableadas en cuanto a costes de instalación, ya que, por lo general, reducen los gastos iniciales al eliminar la necesidad de cableado, conductos y mano de obra intensiva. Aunque los sistemas cableados son fiables, requieren una infraestructura significativa y plazos de instalación más largos, lo que a menudo se traduce en costos generales más altos e interrupciones durante la implementación. Desde el punto de vista de la seguridad de los datos, los sistemas cableados tradicionalmente se han considerado más intrínsecamente seguros debido a sus conexiones físicas, pero los transmisores de presión inalámbricos actuales utilizan protocolos industriales con codificación y enfoques de seguridad por capas, lo que les permite ofrecer una comunicación segura y fiable cuando se configuran correctamente. En cuanto a la duración de la batería, los transmisores de presión cableados se benefician de la alimentación continua, mientras que los dispositivos de presión inalámbricos dependen de la alimentación interna. Los avances en el diseño de bajo consumo de energía permiten que los transmisores de presión inalámbricos operen durante varios años con una sola batería, lo que los hace prácticos para la monitorización remota a largo plazo. En general, las soluciones inalámbricas intercambian energía continua por flexibilidad y ahorros de costos, además de cerrar la brecha con los sistemas cableados tanto en seguridad como en desempeño para la mayoría de las aplicaciones de monitorización.​

El transmisor de presión inalámbrico Rosemount 3051S ofrece las capacidades inalámbricas más robustas y admite comunicaciones WirelessHART®. La plataforma escalable del Rosemount 3051S integra comunicación inalámbrica, diagnóstico, alto desempeño y estabilidad a largo plazo, además de ofrecer flexibilidad de implementación en lugares remotos o de difícil acceso. Su versatilidad lo hace adecuado para un amplio rango de necesidades de medición de procesos. El transmisor de presión inalámbrico Rosemount 3051 y el transmisor de presión inalámbrico Rosemount 2051 también proporcionan comunicaciones fiables WirelessHART® al combinar la medición de presión comprobada con capacidades inalámbricas. Para aplicaciones que requieren velocidades de actualización de un minuto o más, también está disponible el manómetro inalámbrico Rosemount para proporcionar soluciones de monitorización fiables y eficientes.​

Los costos de mantenimiento continuos de una red de transmisores de presión inalámbricos se deben principalmente al reemplazo de la batería, la calibración y el trabajo de campo. Por lo general, el factor de costo más importante es la gestión de baterías. La mayoría de los transmisores de presión inalámbricos dependen de módulos de alimentación interna y, según la tasa de actualización y el uso, es posible que las baterías deban reemplazarse varias veces a lo largo de la vida útil del dispositivo. La calibración y la verificación periódicas aumentan los costos de mano de obra y de servicio para mantener la precisión de medición. Sin embargo, los transmisores de presión inalámbricos actuales con diagnósticos integrados, como el transmisor de presión Rosemount 3051S, además de las herramientas de verificación, pueden ayudar a reducir la frecuencia con la que se necesitan calibraciones completas, lo que modifica el mantenimiento hacia verificaciones basadas en la condición en lugar de programas fijos. También hay menores costos asociados al mantenimiento de los gateways, al software y a la conectividad, así como al tiempo de los técnicos para las visitas al lugar, especialmente en áreas remotas o clasificadas.​