Fallback image
rosemount 3051s coplanar pressure transmitter

Transmisor de presión Rosemount™ 3051S

El transmisor de presión Rosemount 3051S ofrece una plataforma escalable con opciones de cableado y WirelessHART®, se integra con diversas soluciones y garantiza mediciones de presión precisas.

El transmisor de presión Rosemount 3051S está diseñado para satisfacer las demandas de medición en aplicaciones de presión, caudal y nivel. Esta plataforma escalable, disponible tanto en protocolos de comunicación cableados como en WirelessHART®, se integra sin problemas con manifolds, elementos primarios y sellos, y optimiza su desempeño para obtener mediciones precisas de presión absoluta, manométrica y diferencial. Con la plataforma SuperModule™, este transmisor resiste la sobrepresión y la presión en la tubería, lo que garantiza un desempeño inigualable.

Características clave

  • La tecnología coplanar patentada de Rosemount ofrece un rendimiento optimizado como solución para presión, flujo DP y nivel DP.
  • Arquitectura escalable de primer nivel que mejora el rendimiento, la funcionalidad y las conexiones de proceso.
  • Los transmisores, caudalímetros y sistemas de sello llegan completamente ensamblados y probados para detectar fugas, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
  • Configuración y mantenimiento convenientes mediante tecnología inalámbrica Bluetooth opcional.
  • Las clases de rendimiento Ultra y Ultra Flow ofrecen una estabilidad de 15 años y una garantía limitada de 15 años.
  • Se integra sin problemas con protocolos 4-20 mA HART™, WirelessHART® y FOUNDATION™ Fieldbus para flexibilidad de aplicación.

Plataforma de medición de caudal, nivel y presión escalable

Scalable Pressure, Level and Flow Measurement Platform

Descripción general

Obtenga una productividad y eficiencia sin comparación con la serie de instrumentación de presión de Rosemount 3051S. Esta plataforma escalable para mediciones integradas de presión, caudal y nivel incluye arranques rápidos, costos operativos reducidos y más precisión. Las capacidades del dispositivo incluyen una interfaz intuitiva con una pantalla LCD grande, accesibilidad mejorada con opciones de pantalla remota, proceso mejorado e información del lazo eléctrico con el diagnóstico avanzado. Esta solución flexible también tiene opciones MultiVariable™, tecnología inalámbrica y capacidades de alta presión.

Diagnóstico avanzado

Advanced Diagnostics Overview

Descripción general de los diagnósticos avanzados

El diagnóstico avanzado Rosemount 3051S proporciona tecnologías de inteligencia de procesos, línea de impulso obstruida e integridad del lazo para crear una cobertura de diagnóstico sin precedentes. La tecnología Process Intelligence monitoriza de forma proactiva las condiciones anormales en los procesos y equipos, mientras que el diagnóstico Plugged Impulse Line detecta problemas en la conexión del proceso. Además, el diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente los problemas en todo el lazo eléctrico. La combinación de estas tecnologías permite contar con prácticas de mantenimiento preventivo mejoradas, mayor productividad y un costo total de propiedad reducido