Compare las especificaciones principales del transmisor de presión Rosemount 3051 con el transmisor de presión Rosemount 2051.


Transmisor de presión Rosemount™ 3051
El transmisor de presión Rosemount 3051 ofrece un desempeño fiable y se ha instalado en más de 10 millones de instalaciones.
Características clave
- Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados a nivel mundial ofrecen lecturas de presión fiables en entornos hostiles.
- Las soluciones de presión, nivel y caudal, totalmente ensambladas, llegan listas para su instalación, lo que mejora la fiabilidad y el rendimiento.
- La conectividad inalámbrica Bluetooth® permite un proceso mucho más sencillo para hacer tareas de mantenimiento y servicio, sin necesidad de una conexión física ni de herramientas de configuración independientes.
- La pantalla gráfica con iluminación de fondo permite una operación sencilla en ocho idiomas y en cualquier condición de iluminación.
- Los diagnósticos de integridad de lazo y de líneas de impulsión obstruidas detectan problemas eléctricos en el lazo y en las líneas de impulsión obstruidas antes de que afecten la calidad del proceso, lo que aumenta la seguridad y reduce el tiempo de inactividad.
- La estabilidad instalada de 10 años y la relación de reducción de 150:1 generan mediciones fiables y una amplia flexibilidad de aplicación.
Explore los transmisores en 3D
Transmisor de presión Coplanar Rosemount 3051
El transmisor de presión Rosemount 3051 con tecnología Coplanar patentada permite el montaje directo en múltiples aplicaciones de medición. La estabilidad instalada durante 10 años y la relación de reducción de 150:1 permiten mediciones fiables y gran flexibilidad en las aplicaciones.
Características líderes en la industria
La nueva pantalla del transmisor de presión es de alto contraste, gráfica y con iluminación de fondo, para un manejo fácil en cualquier condición de iluminación. Está preparada para comunicarse en ocho idiomas diferentes. Los íconos visuales ofrecen una mejor representación del estado del transmisor de presión para una experiencia más intuitiva.
Comparar transmisores de presión
Transmisor de presión Rosemount 3051
- Garantía de cinco años
- Estabilidad durante diez años
- Hasta 0,04% de exactitud de referencia
- Alertas del proceso
- Los diagnósticos avanzados incluyen la línea bloqueada y la integridad del lazo
- Conectividad Bluetooth®
- Pantalla gráfica con iluminación de fondo
- HART® de 4-20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Transmisor de presión Rosemount 2051
- Hasta cinco años de garantía
- Estabilidad hasta siete años
- Hasta 0,05% de exactitud de referencia
- Diagnósticos básicos
- Interfaz del operador local
- HART® de 4-20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Preguntas frecuentes
El diseño del transmisor Coplanar incorpora dos diafragmas de aislamiento para la detección de presión, lo que permite medir la presión diferencial como método de medición. La forma de Coplanar también permite una mayor flexibilidad en la instalación, con montaje en varias bridas de proceso, manifolds, sellos remotos y elementos primarios de caudal por presión diferencial, pero a menudo se conecta al proceso mediante tuberías de impulsión. El transmisor de presión para montaje en línea está optimizado para la instalación directa sobre la tubería o el tanque del proceso, con un factor de forma liviano, una conexión al proceso y un diafragma de aislamiento individual.
La familia Rosemount 3051 funciona como una solución “todo en uno” que puede generar variables de presión, nivel o caudal. El transmisor mide directamente la presión, pero diferentes configuraciones permiten calcular y generar mediciones de caudal y de nivel. Para medir el nivel, la presión hidrostática puede medirse en un tanque ventilado o presurizado con un manómetro o un transmisor de presión diferencial, respectivamente. Para la medición de caudal, se utiliza un elemento primario de presión diferencial, como una placa de orificio o un Annubar, junto con el transmisor, para establecer una relación entre la presión diferencial y el caudal.
El transmisor de presión Rosemount 3051 es compatible con la tecnología WirelessHART como una opción seleccionable, que ofrece una fiabilidad de datos superior al 99 % a través de redes en malla sincronizadas en el tiempo, donde los dispositivos retransmiten datos a través de múltiples rutas. Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz con salto automático de canal para evitar la interferencia de Wi‑Fi y otros dispositivos inalámbricos. La conectividad Bluetooth® incorporada también está disponible y permite a los técnicos acceder a la información de calibración, diagnóstico y configuración sin necesidad de conexiones físicas, lo que reduce los costes de instalación mientras se mantienen los estándares de seguridad industrial.
El transmisor de presión Rosemount 3051 es un dispositivo resistente que puede utilizarse en el campo y requiere un mantenimiento mínimo. La estabilidad de 10 años del dispositivo de presión garantiza una medición precisa durante un largo período de tiempo. Además, las capacidades de diagnóstico emiten alertas a los usuarios cuando sea necesario realizar mantenimiento del dispositivo, lo que permite extender los ciclos de mantenimiento programados.
El transmisor de presión Rosemount 3051 cuenta con la certificación IEC 61508 y las clasificaciones SIL 2 y SIL 3 mediante la evaluación de terceros para aplicaciones de seguridad funcional. Incluye datos FMEDA que respaldan el diseño del sistema instrumentado de seguridad y la evaluación de riesgos. Estas certificaciones garantizan su aptitud para industrias reguladas, entre ellas el petróleo y el gas, los procesos químicos y la producción de energía.
La pantalla gráfica de 4 pulgadas con iluminación de fondo es compatible con 8 idiomas: inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, japonés y chino simplificado. La pantalla de alto contraste sigue siendo legible bajo la luz solar y en entornos con poca luz, con iconos visuales de estado para conocer la condición operativa y las alertas del transmisor. La compatibilidad de idiomas es fundamental en las operaciones globales con equipos multilingües, y la interfaz gráfica permite reducir la carga de capacitación y agilizar la resolución de problemas.
La detección de integridad del lazo monitoriza el circuito eléctrico para detectar cualquier problema potencial, como circuitos abiertos, roturas de cables y conexiones sueltas. Esta monitorización garantiza que el valor de medición emitido por el dispositivo también se vea en el sistema de control o en el PLC, y puede proporcionar una alerta al usuario si se ha producido alguna desviación en el lazo eléctrico. El diagnóstico de detección de línea de impulsión bloqueada identifica obstrucciones en las líneas de detección que, de otro modo, producirían lecturas falsas o errores en escala. Ambos diagnósticos son configurables para generar enunciados de alarma o de alerta, y los sucesos se registran en el dispositivo.
La relación de reducción de medición de un dispositivo es la relación entre el límite superior del rango del transmisor y el span mínimo posible. Una relación de 150:1 significa que, para un transmisor con un rango superior de 300 psi, aún puede medir con precisión un span tan bajo como 2 psi. Esto permite usar un solo transmisor en diversas aplicaciones, lo que reduce la complejidad en los pedidos y en el reemplazo del inventario o de los repuestos de mantenimiento.
Videos instructivos
Obtenga instrucciones paso a paso sobre cómo configurar su transmisor de presión Rosemount 3051. Si necesita asistencia adicional sobre productos, consulte la Guía de inicio rápido o el Manual del producto, o haga clic en el cuadrado verde ubicado en la esquina inferior derecha para comunicarse con un experto de Emerson.