Instrumentación de medición​

Descubra soluciones de medición de precisión que le ayudarán a medir lo importante: impulsar decisiones más inteligentes y elevar su negocio a nuevas alturas.

Líder en instrumentos de medición durante más de 50 años​

Durante más de medio siglo, Emerson ha sido su socio de confianza para explorar nuevas oportunidades y liderar el camino con audacia gracias a una cartera única de servicios, instrumentos analíticos y de medición, software y sistemas integrados. Estas soluciones innovadoras le proporcionan la información útil que necesita para satisfacer las cambiantes demandas de la industria de procesos y, al mismo tiempo, alcanzar los objetivos de seguridad, productividad y sostenibilidad.​

Measurement Instrumentation - Reliable and Precise Pressure Measurements Even in Harsh Environments

Innovaciones tecnológicas líderes​

Explore las últimas innovaciones en Instrumentación de medición.

Con funciones innovadoras para facilitarle la vida, el transmisor de presión Rosemount 4051S le ofrece más flexibilidad, mayor desempeño, más información y más tranquilidad. Diseñado para soportar procesos exigentes y satisfacer sus diversas necesidades de medición, el transmisor Rosemount 4051S es la principal solución para la medición de presión, nivel de presión diferencial y caudal de presión diferencial.


Revolucione sus mediciones de la temperatura y transforme sus operaciones con el nuevo transmisor de temperatura  Rosemount™ 3144S. Construido con características innovadoras para satisfacer sus desafíos de medición más exigentes y con unas capacidades de desempeño inigualables, el transmisor de temperatura  Rosemount 3144S es la respuesta para obtener la mejor medición de la temperatura de su clase.​


El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3408 es el primerWirelessHARTtransmisor nativo de nivel por radar sin contacto del mundo. Está  diseñado para automatizar las mediciones de nivel en lugares de difícil acceso, lo que proporciona visibilidad de sus procesos y reduce los costes relacionados con el cableado y la carrera a ubicaciones remotas. Aumente la flexibilidad de su planta y proporcione a los usuarios un acceso seguro y sencillo a la base de datos del proceso desde la sala de control.


El analizador de oxígeno in situ Rosemount CX2100 utiliza celdas de óxido de circonio probadas en campo e incorpora funciones imprescindibles como el cuerpo de sonda con conexión rápida, la calibración/verificación de calibración y el enclavamiento de seguridad de llama, para optimizar el mantenimiento y ofrecer una operación altamente eficiente y con una combustión más limpia. El Rosemount CX2100 permite retirar fácilmente el cuerpo de la sonda gracias a su diseño de conexión rápida, lo que hace que las tareas de mantenimiento o sustitución sean más rápidas que nunca.

Productos

Industrias

Preguntas frecuentes

El diagnóstico avanzado está integrado directamente en la cartera de instrumentos de medición de Emerson que abarca presión, caudal, nivel y temperatura, para monitorizar en tiempo real la condición del dispositivo y del proceso, sin interrumpir las operaciones. Al proporcionar alertas tempranas, el diagnóstico avanzado permite a los equipos de operaciones prevenir incidentes, identificar problemas potenciales antes de que escalen y planificar el mantenimiento de forma proactiva. Para caudalímetros y transmisores de nivel, el Smart Meter Verification evalúa automáticamente el desempeño y la integridad sin detener el proceso, al comparar las mediciones en vivo con las líneas de base de calibración para detectar desviaciones de manera temprana y generar informes de verificación con fecha y hora. En los instrumentos de presión, el diagnóstico integrado detecta problemas como líneas de impulso obstruidas y fallas en el lazo eléctrico antes de que afecten la calidad de la medición, mientras que los transmisores de temperatura monitorizan continuamente la desviación del sensor y la degradación del termopar. El resultado es un cambio del costoso mantenimiento basado en el cronograma a estrategias inteligentes basadas en la condición, lo que ayuda a reducir las paradas imprevistas, disminuir los costes de servicio en el campo y mantener al personal fuera de las áreas clasificadas. 

Los instrumentos de medición no intrusivos se refieren a tecnologías que miden las condiciones del proceso, como caudal, nivel, temperatura o presión, desde el exterior de la tubería o del tanque, sin necesidad de penetrar en el proceso ni de contacto directo con el fluido. La cartera de productos no intrusivos de Emerson incluye caudalímetros ultrasónicos con abrazadera, transmisores de nivel por radar sin contacto, instrumentación para la medición de la temperatura externa y soluciones inalámbricas. Estas tecnologías son las preferidas cuando no es posible aislar el proceso, cuando se debe minimizar el tiempo de inactividad de la instalación, cuando se trabaja con medios peligrosos o corrosivos, o cuando se reacondicionan los instrumentos en la infraestructura existente sin modificaciones. 

Emerson ofrece una amplia gama de instrumentos de medición con clasificación SIL (nivel de integridad de la seguridad) certificados para su uso en áreas clasificadas, incluidos los dispositivos aprobados por ATEX, IECEx y FM. Muchas soluciones están certificadas para SIL 2 o SIL 3, incluidos transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de nivel, caudalímetros de vórtice y caudalímetros magnéticos seleccionados. Muchos detectores de llamas y de gas cuentan con aprobación SIL 2 y pueden ayudar a proteger al personal y a las instalaciones contra peligros derivados de gases combustibles y tóxicos en entornos de petróleo y gas, productos químicos y refinerías. Las tecnologías de medición no intrusivas pueden ayudar a reducir aún más los riesgos de seguridad al minimizar o eliminar las penetraciones en el proceso y los requisitos de trabajo en caliente. 

Sí, Emerson ofrece una amplia gama de instrumentos inalámbricos, gateways y software compatible que proporciona flujos de datos fiables y continuos para mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de su planta. Las tecnologías inalámbricas industriales también ayudan a eliminar los puntos ciegos en las plantas donde antes resultaba muy difícil o costoso instalar instrumentos cableados. Al permitir una monitorización rentable de áreas antes inaccesibles o de alto riesgo, las soluciones inalámbricas de Emerson reducen las necesidades de cableado y el tiempo de instalación, mientras que proporcionan una fiabilidad de datos superior al 99 %. La infraestructura de malla inalámbrica escalable de Emerson se integra con los sistemas host de DCS y SCADA existentes.  

Los instrumentos de medición de Emerson sirven a más de una docena de industrias de procesos, entre ellas, petróleo y gas, refinación, química, producción de energía, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, marina, celulosa y papel, minería y metales, aeroespacial y defensa, y centros de datos. Con más de 50 años de experiencia en mediciones, Emerson combina su cartera de instrumentos más amplia de la industria con servicios del ciclo de vida útil, herramientas de ingeniería, servicios educativos y plataformas de software digital como Plantweb Insight™. Esta combinación de instrumentación, software y servicios permite a los clientes mejorar la seguridad, la eficiencia operativa, la calidad del producto y el desempeño ambiental. 

La cartera de instrumentos de medición de Emerson ofrece la más amplia del mundo en tecnologías analíticas y de detección industrial, que abarca medición de presión, medición de caudal, medición de nivel, medición de temperatura, análisis de gases, análisis de líquidos, medición de densidad y viscosidad, detección de llamas y gases, monitorización de corrosión y erosión, y tecnología inalámbrica industrial. Entre las principales marcas de productos se encuentran Rosemount™, Micro Motion™, Flexim™, Roxar™ y Plantweb Insight™.