Medición innovadora de presión | Transmisor de presión Rosemount 4051S

El nuevo transmisor de presión Rosemount™ 4051S lo ayudará a revolucionar sus mediciones de presión y a transformar sus operaciones. 

Pressure Measurement Innovations - Easier to use

Revolucione su forma de medir la presión

Con funciones innovadoras para facilitarle la vida, el transmisor de presión Rosemount 4051S le ofrece más flexibilidad, mayor desempeño, más información y tranquilidad. ​


Diseñado para simplificar sus operaciones diarias, el transmisor de presión Rosemount 4051S puede ayudarlo a dedicar menos tiempo a configurar su transmisor de presión y más tiempo a centrarse en las tareas que importan. ​

  • La pantalla gráfica con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y & está disponible en siete idiomas​
  • Interfaz de usuario intuitiva, para que haya menos dudas​
  • Simplifique la configuración y & mantenimiento con la conectividad Bluetooth® ​
  • Configuración sencilla para caudal y & nivel ​


Diga adiós a los fallos de los productos y a las paradas imprevistas. El transmisor de presión Rosemount 4051S está fabricado para soportar los procesos más duros y los entornos más adversos. Tendrá más tranquilidad sabiendo que funcionará día tras día con:​

  • Garantía líder en la industria de 20 años​
  • Estabilidad líder en la industria durante 20 años
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms​
  • La rangeabilidad de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos que necesita tener en inventario​


El transmisor de presión Rosemount 4051S tiene la seguridad incorporada en su núcleo, con más formas de ayudar a mantener la seguridad de su equipo y planta.​

  • Aumente la seguridad del personal y & evite los lugares peligrosos con la conectividad Bluetooth®​
  • Las pruebas y & el ingreso de datos guiados simplifican las pruebas con un proceso sencillo paso a paso​
  • Las pruebas incorporadas proporcionan una verificación confiable de la funcionalidad del instrumento para mejorar la seguridad y & la eficiencia operativa​
  • SIL 2/3 certificado para IEC 61508​


Con más información a su alcance, podrá tomar decisiones con más confianza. ​

  • La integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallos antes de que se produzcan.​
  • Asegure que su salida responda a los cambios del proceso con detección de líneas de impulso obstruidas​
  • Diagnostique condiciones anormales con inteligencia de proceso y reciba notificaciones antes de que las operaciones se vean afectadas​
  • Priorice el trabajo y & evite paradas con alertas de proceso​
  • Los registros de calibración y & diagnóstico integrados le permiten acceder a la información cuando la necesita​


Conéctese con la tecnología Bluetooth® para aumentar la productividad, la confiabilidad y la seguridad. Tome decisiones en tiempo real con:​

  • Rondas de operador simplificadas gracias a una conexión de dispositivos rápida y & sencilla​
  • Solución de problemas y & configuración mejoradas al saber qué dispositivos necesitan atención​
  • Aplicación AMS Device Configurator para una experiencia fluida entre dispositivos​


Los interruptores de presión proporcionan una mayor protección de los activos y mantienen la seguridad del sistema, lo que evita condiciones de sobrepresión. ​

  • Menos problemas de fallos, precisión y & confiabilidad que pueden producirse con los interruptores autónomos​
  • Permite un control simple de encendido/apagado para aplicaciones sin PLC o DCS​
  • Rastree y reciba alertas basadas en variables de presión, caudal o nivel; sepa que su interruptor está correctamente configurado y & funcionando ​
  • Las aplicaciones SIS proporcionan una ruta SIS redundante al elemento final de control​

 

Ver transmisores en 3D

Transmisor de presión Coplanar Rosemount 4051S​

El transmisor de presión Coplanar™ Rosemount 4051S está diseñado con tecnología patentada Coplanar y es una solución sin igual para mediciones de presión, caudal y nivel. El diseño de la plataforma SuperModule™ optimiza el desempeño para mediciones precisas de presión diferencial, manométrica y absoluta, al tiempo que permite flexibilidad de instalación y aplicación.​

 

Ayuda para elegir

Diseñado para satisfacer sus diversas necesidades de medición, el transmisor Rosemount 4051S es la principal solución para la medición de presión, nivel de presión diferencial y caudal de presión diferencial. Elija el dispositivo Rosemount 4051S que mejor se adapte a sus necesidades: obtenga las mismas funciones innovadoras independientemente de lo que esté midiendo. 

Transmisor de presión Rosemount 4051S

El transmisor de presión Rosemount 4051S ofrece una precisión superior, un mantenimiento mínimo y una durabilidad excepcional, lo que lo convierte en una opción de confianza para soluciones de medición de presión confiables y precisas.

  • Ideal para aplicaciones de presión manométrica, absoluta y diferencial que requieran una conexión a manifold, brida o del proceso directo.

  • Los manifolds de instrumentos Rosemount R305 y R306 se integran perfectamente en el número de modelo Rosemount 4051S.

Obtenga más información y configure el transmisor de presión Rosemount 4051S a continuación. 

Transmisor de nivel Rosemount 4051SLT​

La variada oferta de sellos remotos de Emerson combinada con el transmisor Rosemount 4051S hace que el transmisor de nivel 4051SLT sea capaz de hacer frente a las aplicaciones más exigentes. 

  • Ideal para aplicaciones de medición de nivel en tanques presurizados y con ventilación. 

  • Diseñado para montaje directo, montaje remoto, sistemas equilibrados y conjuntos Tuned-System™. 

  • La construcción soldada reparable permite reparar el sistema de sellos. 

Utilice la herramienta de medición para encontrar la mejor solución para su aplicación. 

Caudalímetros de presión diferencial (DP) Rosemount 4051SF

Los caudalímetros de presión diferencial Rosemount 4051SF se basan en la confiable plataforma Rosemount 4051S que ofrece una solución versátil para la medición de caudal.   

  • Diseñado para una medición de caudal precisa y confiable, garantiza un desempeño óptimo en diversas condiciones de proceso.   

  • Llega completamente configurado, a prueba de fugas y listo para instalar desde el primer momento, lo que permite una instalación rápida.

  • La herramienta de dimensionamiento y selección agiliza el proceso de configuración al tener en cuenta factores como la precisión, la caída de presión y los requisitos de instalación.

Utilice la herramienta de medición para encontrar la mejor solución para su aplicación. 

En cifras

Reimagine sus operaciones con funciones líderes del sector​

El transmisor de presión Rosemount 4051S se diseñó pensando en usted. Está diseñado para ofrecerle más: más información, mayor desempeño, más precisión, mejor confiabilidad y mayor confianza, para que usted tenga más control de sus operaciones.​

0,025 %
Precisión

Obtenga un control más seguro y operaciones más optimizadas con una precisión líder en el sector.

0
Años de estabilidad​

Funcionamiento sin preocupaciones gracias a la construcción totalmente soldada y herméticamente sellada de SuperModule que permite dos décadas de estabilidad. ​

800:1
Rango universal​

Simplifique el inventario, elimine la incertidumbre de los proyectos y reduzca el número de modelos únicos que necesita almacenar.​

0
Años de garantía

Al ser el primer transmisor de presión que ofrece una garantía de 20 años, puede estar seguro de que está diseñado para durar.​

0 mseg​
Tiempo de respuesta

Obtenga un control completo de su proceso con una respuesta de alta velocidad a los cambios del proceso.​

0
Lenguaje de la pantalla​

Disponible en su idioma: inglés, chino, francés, alemán, italiano, portugués y español.

0 veces más
Conectividad Bluetooth® más rápida​

Mantiene a salvo a su personal evitando los lugares peligrosos. Además, podrá hacer más rápidamente las tareas de configuración, mantenimiento y resolución de problemas.

Más de 0
Variables dinámicas​

Personalice el dispositivo para una aplicación específica, ya sea presión, caudal o nivel. ​

0 %
Pantalla gráfica retroiluminada de mayor tamaño​

Haga más con una pantalla más grande que es más fácil de leer, le da más información y simplifica la resolución de problemas.

0
Paradas de proceso​

Evite paradas de proceso y aumente el tiempo de actividad con diagnóstico avanzado y alertas de proceso.​

0
Interruptores de relé integrados​

Los interruptores de presión le ofrecen una mayor protección de sus activos y pueden ayudar a evitar situaciones de exceso de presión. 

Comparar transmisores de presión​

El transmisor de presión Rosemount 4051S se basa en la tecnología probada del transmisor de presión Rosemount 3051S. Agregamos más funciones y mejoramos el desempeño para ofrecerle un dispositivo de medición de presión superior. 

img

Transmisor de presión Rosemount 4051S​

  • Garantía y estabilidad por 20 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​​
  • Tiempo de respuesta de 40 ms​
  • Inteligencia de proceso, diagnóstico dedicado de línea obstruida e integridad del lazo, y alertas de proceso ampliadas. ​
  • Rangeabilidad de 800:1​
  • Pantalla remota mejorada
  • Conectividad Bluetooth®​​
  • Pantalla gráfica con iluminación de fondo​​
  • Pruebas de evaluación integradas​
  • Capacidad del interruptor de presión de relé integrado​
  • HART de 4–20 mA​​
  • Alertas de proceso ampliadas 
  • Diagnóstico, calibración y registros de prueba de evaluación 
  • Interfaz de usuario mejorada 
  • Configuración dedicada de caudal y nivel 
  • Totalizador y cálculos de volumen disponibles 
img

Transmisor de presión Rosemount 3051S​

  • Garantía y estabilidad por 15 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​​
  • Respuesta temporal de 100 ms​
  • Inteligencia de proceso, línea obstruida y Diagnóstico de integridad del lazo y alertas del proceso​
  • Rangeabilidad de 200:1​
  • Pantalla remota​​
  • HART de 4–20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus​

Convierta fácilmente su transmisor de presión al nuevo transmisor Rosemount 4051S​

¿Tiene un transmisor de presión Rosemount 3051S? Utilice esta herramienta para convertir los números de modelo Rosemount 3051S en números de modelo Rosemount 4051S. La herramienta convertirá cualquier modelo 3051S al modelo equivalente 4051S, incluidos: manifolds de instrumentos, conjuntos de sellos y caudalímetros de presión diferencial. ​

Preguntas frecuentes​

La precisión y confiabilidad de la medición de presión es un factor crítico en sus operaciones. El transmisor de presión Rosemount 4051S se diseñó pensando en la precisión y la confiabilidad. Ante cualquier duda, comuníquese con nosotros:​

El transmisor de presión Rosemount 4051S ofrece una precisión excepcional y estabilidad a largo plazo, por lo que es ideal para aplicaciones críticas en las que la precisión es primordial. Está repleto de funciones, como dos interruptores de relé integrados, conectividad Bluetooth® y funciones de diagnóstico avanzado que ayudan a identificar y solucionar problemas rápidamente que garantizan un tiempo de inactividad mínimo. El transmisor de presión Rosemount 4051S es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos entornos difíciles, gracias a su diseño y materiales robustos. Por último, la plataforma Rosemount 4051S puede integrarse con manifolds de instrumentos, elementos primarios y sellos remotos, lo que la hace versátil para diversas aplicaciones de medición.​

La plataforma Rosemount 4051S es muy versátil y puede utilizarse en diversas aplicaciones industriales, como la medición de caudal en oleoductos y gasoductos, la supervisión de nivel en plantas de tratamiento de agua y el control de presión en reactores químicos. Su diagnóstico avanzado y su certificación SIL 2/3 lo hacen idóneo para sistemas de seguridad en procesos críticos. Su robusto diseño le permite funcionar con confiabilidad en entornos difíciles, incluidas temperaturas extremas y condiciones corrosivas.​

El transmisor de presión Rosemount 4051S está diseñado para ofrecer confiabilidad y durabilidad a largo plazo. Ofrece una garantía de 20 años y un funcionamiento sin mantenimiento, gracias a su robusta construcción y su avanzada tecnología. Además, ofrece una estabilidad de 20 años, lo que garantiza un desempeño constante durante períodos prolongados. Esto lo convierte en una excelente elección para aplicaciones que requieren soluciones de medición de presión confiables y duraderas.​

El transmisor de presión Rosemount 4051S presenta muchas características nuevas. Es el primer transmisor de presión con dos interruptores de contacto independientes integrados conectados al transmisor que ayudan a eliminar los fallos comunes de los interruptores de presión, así como a mejorar la precisión y los problemas de confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes. También incluye tecnología Bluetooth® avanzada que permite una rápida configuración, mantenimiento y resolución de problemas sin necesidad de permisos de trabajo de alto riesgo. También cuenta con funciones de software mejoradas que proporcionan una configuración y un acceso más rápidos a los datos críticos. El transmisor ofrece una estabilidad instalada de hasta 20 años y un 0,025 % de precisión de span, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo. ​

Además, incluye diagnósticos avanzados como integridad del lazo, diagnósticos de línea de impulsión obturada y de inteligencia de proceso para mantener un rendimiento óptimo. Estas características hacen del transmisor de presión Rosemount 4051S una potente herramienta para mejorar la eficiencia y la seguridad en diversas aplicaciones industriales.​

El transmisor de presión Rosemount 4051S consigue una estabilidad de 20 años gracias a su avanzada plataforma SuperModule™, que incluye un diseño hermético totalmente soldado que garantiza una alta confiabilidad en campo. Su tecnología de sensor Saturn™ de doble capacitancia corrige los efectos del sobrevoltaje y la presión de línea, lo que mantiene mediciones precisas a lo largo del tiempo. La construcción robusta del transmisor y sus materiales de alta calidad aumentan su durabilidad en diversos entornos. Además, la electrónica patentada dentro del SuperModule proporciona un desempeño constante y minimiza la desviación. Estas características contribuyen colectivamente a la excepcional estabilidad y confiabilidad a largo plazo del transmisor.​

Un interruptor de relé electromecánico es un interruptor accionado eléctricamente que usa un electroimán para abrir o cerrar circuitos. Cuando se aplica una señal eléctrica, el electroimán se activa y hace que el interruptor conecte o desconecte otro circuito. Esto permite que una pequeña señal de control gestione una carga eléctrica mayor, lo que hace que los relés sean esenciales en diversas aplicaciones.

Dependiendo de cómo esté cableado el relé, esto interrumpirá o conectará el circuito a otra unidad para accionar una acción deseada. Cada uno de los dos relés tiene una terminal normalmente cerrada (NC), una terminal normalmente abierta (NO) y una terminal común (COM).  

Cada relé se puede configurar mediante la funcionalidad de alertas del proceso dentro del transmisor. Las alertas del proceso y, por lo tanto, los relés se pueden configurar para que se activen según los umbrales definidos por el usuario para cualquiera de las variables dinámicas. 

Fallback image

La integración de dos interruptores de contacto independientes incorporados en el transmisor de presión Rosemount 4051S ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen:  ​ 

  • Control de equipos (bombas, compresor, luces) mediante interruptores de relé directamente desde el transmisor Rosemount 4051S  ​
  • Saber que su interruptor está funcionando con notificaciones y lecturas del proceso continuo cuando el interruptor está activo  ​
  • Certificado de seguridad para su uso en aplicaciones SIS que proporcionan una ruta SIS redundante al elemento final de control ​
  • Más confiabilidad que los interruptores autónomos tradicionales gracias al desempeño del transmisor Rosemount 4051S  ​
  • Menos problemas de fallos, precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores autónomos ​
  • Capacidad de control simple de encendido/apagado para aplicaciones sin PLC o SCD ​
  • Habilita una desconexión de seguridad o una alarma (control de bombas, protección de activos esenciales, presión de tanques) para las mediciones en las que se activa el interruptor. El interruptor puede activarse en función de cualquiera de las variables dinámicas disponibles en el transmisor Rosemount 4051S, entre ellas: presión, nivel, volumen, caudal, totalizador y temperatura del módulo. 

Con la conectividad Bluetooth® integrada en el transmisor de presión Rosemount 4051S, puede configurar, realizar el mantenimiento y solucionar problemas del dispositivo rápidamente sin necesidad de conexiones físicas ni permisos de trabajo en caliente. Esta función permite un acceso más rápido a las tareas de configuración y a los datos críticos, además de mejorar la eficacia y reducir el tiempo de inactividad. Puede realizar tareas de mantenimiento a distancia, lo que aumenta la seguridad y la comodidad.

Además, la conectividad Bluetooth® permite una integración perfecta con dispositivos móviles y aplicaciones, lo que proporciona monitorización y control en tiempo real. En general, esta tecnología simplifica las operaciones y mejora la facilidad de uso del transmisor en varias aplicaciones industriales.​

La opción de respuesta de tiempo rápido en el transmisor de presión Rosemount 4051S es crucial en aplicaciones de sobrevoltaje de compresores, ya que supervisa rápidamente los cambios de presión, al detectar condiciones de sobrevoltaje. Se produce cuando la presión en un compresor disminuye hasta el punto de inversión del caudal momentáneo, lo que provoca vibraciones y daños potenciales. Al responder rápidamente a estos cambios, el transmisor se puede utilizar para activar las acciones de control, como válvulas de soplado de apertura o válvulas de recirculación, para estabilizar el compresor. Esta respuesta rápida minimiza la duración y el impacto del sobrevoltaje, lo que mejora la seguridad y la eficiencia del sistema de compresores.​

El transmisor de presión Rosemount 4051S ofrece varios diagnósticos avanzados para mejorar la confiabilidad y seguridad del proceso. Process Intelligence monitoriza de forma proactiva condiciones anómalas, como cavitación, inundación de la columna, etc., mediante el monitoreo del proceso estadístico y el análisis de los niveles de ruido del proceso. El diagnóstico de la línea de impulsión obturada detecta obstrucciones en las líneas de impulsión y evita las lecturas de presión inexactas. La integridad del lazo comprueba continuamente el lazo eléctrico en busca de problemas como terminales corroídos, agua en la carcasa o fuentes de alimentación inestables, lo que garantiza la integridad del lazo eléctrico. ​

Además, el transmisor incluye diagnósticos certificados de seguridad que mejoran el cumplimiento y reducen el riesgo de fallas no detectadas en el sistema instrumentado de seguridad.​

La opción de pruebas de evaluación integradas permite realizar pruebas funcionales periódicas de los dispositivos implementados dentro de un lazo de seguridad para detectar fallos ocultos. Esta función garantiza que la función instrumentada de seguridad cumpla su cometido mediante la comprobación periódica de la salida del transmisor. Los resultados se almacenan en el dispositivo y se puede acceder al registro por medio de cualquier herramienta de gestión de activos como el AMS Device Manager, el AMS TREX HART communicator o la aplicación AMS Device Configurator. Simplifica el proceso de pruebas al proporcionar métodos y registros guiados que reducen la necesidad de intervención manual y permiten un mayor tiempo entre pruebas, lo que ahorra recursos a los técnicos. Además, mejora la gestión de la seguridad de la planta al documentar los resultados de las pruebas y mantener la integridad de seguridad requerida. En general, esta opción mejora la confiabilidad y la eficacia en el mantenimiento de los sistemas críticos de medición de presión.​

Recursos adicionales