Caudalímetros de presión diferencial

Las soluciones de caudal por presión diferencial (DP) Rosemount ofrecen mediciones precisas y fiables con un diseño innovador y tecnología probada. 

Productos

Explore la tecnología de caudal por DP

FLOW CALCULATION AND INFLUENCING FACTORS

Los sistemas de caudal por DP constan de tres componentes clave. El elemento primario genera una caída de presión al introducir una restricción al caudal, lo que permite aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular la velocidad del caudal. El elemento secundario, un transmisor de presión diferencial, mide esta caída de presión. Los elementos terciarios incluyen componentes de apoyo, como tuberías de impulso, válvulas y conectores, que completan el sistema.

Descubra nuestras soluciones de caudal por DP

9000 SERIES

La serie 9000 incluye productos especializados de alto desempeño, diseñados para aplicaciones específicas que requieren capacidades avanzadas y soluciones personalizadas. Estos productos satisfacen los requisitos específicos de la industria y ofrecen una funcionalidad y precisión superiores para los profesionales de campos especializados. El medidor de proceso 9295 cuenta con un carrete de tubería con una placa de orificio acondicionadora mecanizada en su interior, ideal para aplicaciones de seguridad. El caudalímetro de gas natural 9175 es un medidor que cumple con la norma AGA-3 y utiliza una placa de orificio con un acondicionador del caudal integrado. El medidor de cuña 9195 utiliza un elemento de cuña soldado a un carrete de tubería, lo que lo hace ideal para aplicaciones viscosas y abrasivas.

Descubra cómo la medición de caudal por presión diferencial (DP) ofrece mediciones precisas y fiables en diversas aplicaciones. Vea estos videos para obtener más información sobre las ventajas de la tecnología de caudal por DP.

video-media
Medición de caudal por presión diferencial

Recursos

Preguntas frecuentes

Si tiene alguna pregunta adicional sobre los productos de caudal por DP Rosemount, póngase en contacto con su representante de ventas local.

La selección del producto de caudal por DP adecuado depende de varios factores, entre ellos el tipo de líquido, la velocidad del caudal, el tamaño de la tubería, la presión de funcionamiento y la temperatura. Para garantizar el mejor ajuste para su aplicación, le recomendamos que utilice nuestra herramienta de selección y dimensionamiento de productos o que consulte con nuestro equipo de soporte técnico para obtener asesoramiento personalizado.

Los caudalímetros de DP se utilizan ampliamente en industrias como la del petróleo y el gas, los procesos químicos, el tratamiento de agua y aguas residuales, la climatización y la producción de energía. Son ideales para aplicaciones que requieren una medición precisa y fiable del caudal de líquidos, gases y vapor.

Una instalación adecuada es esencial para garantizar un desempeño preciso, fiable y duradero. Incluye colocar correctamente el elemento primario y el transmisor, mantener una alineación adecuada, asegurar las conexiones de la tubería de impulso y seguir las prácticas recomendadas para evitar problemas como bloqueos, fugas o inestabilidad de la señal.

Sí, ofrecemos una completa guía para ingenieros sobre la medición de caudal por DP. Esta guía abarca temas esenciales como los principios de la medición de caudal por DP, los criterios de selección de productos, las prácticas recomendadas de instalación y mantenimiento, la resolución de problemas y las opciones de configuración avanzadas. Es un recurso muy valioso para ingenieros y técnicos que desean optimizar sus sistemas de medición de caudal por DP.