Mejore el control y reduzca el mantenimiento
Los interruptores de presión mecánicos independientes utilizados en el control de bombas químicas son propensos a la desviación, la histéresis, la respuesta lenta y la degradación por contacto, lo que provoca puntos de disparo inconsistentes y una menor fiabilidad del enclavamiento. Estos problemas se agravan en entornos corrosivos y térmicamente variables, donde suele requerirse una recalibración frecuente.
El transmisor de presión Rosemount 4051S aborda estas limitaciones al derivar las acciones del interruptor a partir de una medición de presión estable y de alta precisión, en lugar de recurrir a un mecanismo mecánico. Su arquitectura SuperModule ofrece una estabilidad excepcional a largo plazo, con una desviación mínima, mientras que las salidas integradas de relé de estado sólido garantizan puntos de actuación precisos y repetibles. Al combinar la medición y la conmutación en un solo dispositivo robusto, el transmisor de presión Rosemount 4051S mejora la fiabilidad del control, reduce los requisitos de mantenimiento y refuerza la protección general de la bomba en aplicaciones de procesos químicos exigentes.