Fallback image
Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 4051SLT

Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.

El transmisor de nivel Rosemount 4051SLT ofrece capacidades innovadoras para mediciones de nivel de tanques presurizados y ventilados. Su diseño permite montaje directo, montaje remoto, sistemas balanceados y conjuntos Tuned-System™ para cumplir con diferentes demandas y requisitos del proceso para las aplicaciones de medición de nivel. Y con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el transmisor de nivel Rosemount 4051SLT está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar ubicaciones peligrosas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Características clave

  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • La construcción soldada y reparable permite reparar el sistema de sello y el diseño soldado proporciona una conexión robusta para las aplicaciones exigentes
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Los interruptores de relé integrado ayudan a eliminar fallas y problemas de precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes, y además ofrecen capacidades de control con encendido/apagado para aplicaciones sin PLC ni DCS
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad