Valores de presión precisos
En los centros de datos, pequeños desequilibrios de presión pueden arrastrar polvo y contaminantes aéreos hacia las salas de servidores, lo que restringe el flujo de aire, degrada los equipos de TI y aumenta el riesgo de paradas costosas. El transmisor de presión Rosemount 4051S proporciona una medición precisa de la presión diferencial para mantener la presión positiva, proteger los componentes electrónicos sensibles y preservar la eficiencia de la refrigeración en entornos de alta densidad.
El nuevo transmisor de presión ofrece una garantía de 20 años, lo que asegura una larga vida útil de los activos y un funcionamiento predecible. Las salidas de relé integradas permiten el control local en tiempo real, lo que elimina la necesidad de controladores de lazo separados, lo cual resulta ideal para sistemas mecánicos modulares basados en patines que se utilizan para acelerar las implementaciones de hiperescala y de colocación. Los diagnósticos integrados detectan problemas como líneas de impulso bloqueadas o cavitación de la bomba antes de que afecten a la disponibilidad, mientras que la conectividad Bluetooth® agiliza el comisionamiento y las inspecciones de rutina, además de reducir el tiempo en planta de datos y mejorar la fiabilidad operativa.