Presostatos de relé en el control de bombas y tuberías

Elimine las desviaciones y los puntos de disparo no fiables en los enclavamientos de presión críticos

Panoramic view of oil refinery and petrochemical plant with lights at night.

Solución integrada y resistente de presión y conmutación

Los presostatos mecánicos independientes que se usan en el control de bombas y tuberías de petróleo y gas son susceptibles a la deriva, la histéresis, la respuesta lenta y el desgaste de los contactos, lo que se traduce en puntos de disparo inconsistentes y una menor fiabilidad de los enclavamientos críticos. Estas complejidades se intensifican en entornos difíciles, tanto upstream como downstream, donde la vibración, los ciclos de temperatura y la exposición a medios corrosivos o de alta presión aceleran la descalibración y la degradación del dispositivo.

El transmisor de presión Rosemount 4051S supera estas limitaciones al generar acciones de conmutación a partir de una medición de presión estable y de alta precisión en lugar de un elemento de detección mecánico. Su arquitectura SuperModule ofrece una excepcional estabilidad a largo plazo con una deriva mínima, incluso en condiciones operativas adversas, mientras que las salidas integradas de relé de estado sólido ofrecen un accionamiento rápido, preciso y repetible. Al integrar la medición de presión y la conmutación en un solo instrumento resistente, el transmisor de presión Rosemount 4051S mejora la integridad del control, reduce la intervención de mantenimiento y fortalece la protección del equipo para hacer posible un funcionamiento más seguro y fiable en los procesos de producción, transporte y refinación de petróleo y gas.