Evite la obstrucción de las líneas de impulsión en líneas de lodos

Detecte el taponamiento de la línea de impulsión para mantener una medición precisa de caudal y reducir el mantenimiento en las operaciones mineras.

Prevent Plugged Impulse Lines in Slurry Lines

Eliminar la incertidumbre de medición en aplicaciones de caudal de lodos

En aplicaciones de medición de caudal de lodos en minería, los transmisores de presión diferencial se basan en líneas de impulsión, que son altamente susceptibles al taponamiento por sólidos suspendidos que se depositan fuera del líquido del proceso. A medida que las partículas se acumulan y se compactan en estas líneas de pequeño diámetro interior, pueden distorsionar la señal de presión diferencial, lo que da lugar a lecturas de caudal inexactas y a un mayor mantenimiento debido a la limpieza frecuente o al vaciado de las líneas. El transmisor de presión Rosemount 4051S, con capacidad de diagnóstico de línea de impulsión bloqueada, aborda este desafío mediante la detección de comportamientos anómalos de la señal de presión asociados al bloqueo. El diagnóstico proporciona una advertencia temprana antes de que la medición se vea comprometida, lo que permite que el mantenimiento intervenga de manera proactiva, mejora la confianza en las lecturas de presión, reduce las paradas imprevistas y respalda operaciones más seguras.