Mantenga la precisión en la medición de caudal de gas húmedo
En aplicaciones de medición de caudal de gas húmedo en la industria del petróleo y gas, los transmisores de presión diferencial dependen de líneas de impulsión propensas al bloqueo por condensación acumulada, residuos y subproductos de la corrosión. A medida que los líquidos y los contaminantes se acumulan en estas líneas de pequeño diámetro interior, pueden amortiguar o sesgar la señal de presión diferencial, lo que se traduce en mediciones de caudal inestables o imprecisas y en un mayor mantenimiento para drenar o limpiar las líneas.
El transmisor de presión Rosemount 4051S, con capacidad de diagnóstico de línea de impulsión bloqueada, aborda este desafío mediante la identificación de comportamientos anormales de la señal de presión asociados al desarrollo de bloqueos o a la acumulación. Esta advertencia temprana permite un mantenimiento proactivo antes de que la integridad de la medición se vea comprometida, lo que mejora la confianza en los datos de caudal, reduce las paradas imprevistas y apoya una operación más segura y fiable en entornos de gas húmedo.