Adelántese a los eventos de descarga del compresor
En aplicaciones de control de descargas de compresores, las fluctuaciones rápidas de presión cerca del límite de descarga requieren una medición extremadamente rápida y precisa para mantener un funcionamiento estable. Los dispositivos de medición convencionales, con tiempos de respuesta más lentos, pueden no captar estos cambios transitorios de presión, lo que reduce la efectividad de las estrategias de control contra las descargas y aumenta el riesgo de inestabilidad del compresor, de daños o de paradas imprevistas. El transmisor de presión Rosemount 4051S, con una respuesta temporal de alta velocidad de 40 ms, permite una detección precisa de condiciones de presión que cambian rápidamente y son críticas para el control de descargas. Su capacidad de medición rápida permite que los sistemas de control respondan con rapidez ante eventos de descarga inminentes, lo que mejora la protección y la estabilidad del compresor. Esto ayuda a reducir el riesgo de daños en el equipo, a minimizar las interrupciones del proceso y a mejorar la fiabilidad operativa general en aplicaciones de compresores exigentes.