Agregue control local a los sistemas de trazadores eléctricos
En las aplicaciones de trazadores eléctricos, mantener la temperatura adecuada de la tubería es esencial para evitar la congelación, la solidificación o los cambios de viscosidad en los fluidos del proceso. Sin embargo, los sistemas sin control local dependen completamente de la lógica centralizada o de la intervención manual, lo que puede retrasar la respuesta a las condiciones ambientales cambiantes y provocar un desempeño inconsistente de los trazadores eléctricos, un mayor consumo de energía o interrupciones en el proceso. El transmisor de presión Rosemount 4051S mejora estos sistemas al proporcionar salidas de relé configurables que permiten acciones de control locales y en tiempo real basadas en las condiciones ambientales o del proceso. Esto permite activar o ajustar los trazadores eléctricos, lo que mejora la capacidad de respuesta y la consistencia. Al incorporar el control localizado, los operadores pueden mejorar la gestión de la temperatura, reducir la dependencia de los sistemas centralizados y favorecer una operación más eficiente y fiable de los sistemas de trazadores eléctricos.