Innovadora medición de la temperatura | Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

Revolucione sus mediciones de temperatura y transforme sus operaciones con el nuevo transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S. Construido con características innovadoras para satisfacer sus desafíos de medición más exigentes y con unas capacidades de desempeño inigualables, el transmisor de temperatura Rosemount 3144S es la respuesta para obtener la mejor medición de la temperatura de su clase.​

Reinvente su forma de medir la temperatura​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

Más fácil de usar​

Dedique menos tiempo a las tareas de configuración y mantenimiento y más a optimizar las operaciones de su planta. El transmisor de temperatura Rosemount 3144S simplifica sus tareas diarias y le permite disponer de más tiempo para hacer lo que más importa.​

  • Configuración de sensores rápida y sin errores gracias a la funcionalidad plug-and-play de la tecnología ReadyConnect™.
  • La pantalla gráfica con iluminación de fondo de mayor tamaño es más fácil de leer, es visible en condiciones de oscuridad o de poca luz en la planta y está disponible en siete idiomas.
  • Los botones de servicio rápido le ayudan a ahorrar tiempo en tareas sencillas de configuración y mantenimiento
  • Interfaz de usuario intuitiva, para que haya menos dudas (¡y frustraciones!)​

Videos

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Establezca su nuevo parámetro de desempeño​

Explore estas opciones y configure sus mediciones de temperatura.​

img

Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

img

Tecnología Rosemount X-well​

Refuerce la mejor medición de la temperatura de su clase

Basado en la tecnología probada del transmisor de temperatura Rosemount 3144P, el transmisor de temperatura Rosemount 3144S eleva el nivel de funcionalidad y el desempeño de los transmisores de temperatura gracias a sus innovadoras funciones y capacidades adicionales. Vea cómo se comparan estos dos transmisores.

img

Rosemount 3144S Transmisor de temperatura

  • Precisión de 0,05 °C  para los sensores RTD 
  • Veinte (20) años de garantía y veinte (20) años de estabilidad
  • La pantalla gráfica LCD con iluminación de fondo está disponible en siete idiomas diferentes
  • Configuración con comunicador de campo, computadora portátil, tecnología Bluetooth o configuración automática plug-and-play mediante un botón con tecnología ReadyConnect 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, copia de seguridad en caliente (hot backup), desviación del sensor, monitorización del estado del sensor, protección de la medición de RTD, integridad del lazo, alertas de proceso 
  • Ocho (8) terminales para entrada del sensor doble 
  • Ingreso de datos e informe de validación del dispositivo: alarma, diagnóstico, calibración y prueba de verificación
  • Compatible con SIL2/SIL3 
  • Medición no intrusiva de hasta 650 °C/1202 °F y capacidad de montaje remoto con tecnología Rosemount X-well 
  • Pruebas de verificación guiada
img

Transmisor de temperatura Rosemount 3144P

  • Precisión de 0.08 °C para los sensores RTD 
  • Cinco (5) años de garantía y un (1) año de estabilidad 
  • Pantalla LCD segmentada 
  • Configure con comunicador de campo o computadora portátil 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, copia de seguridad en caliente (hot backup), desviación del sensor, monitorización de la condición del sensor 
  • Cinco (5) terminales para entrada del sensor doble 
  • Ingreso de datos: alarma y diagnóstico  
  • Compatible con SIL2/SIL3 
  • Medición no intrusiva de hasta 300 °C/572 °F con tecnología Rosemount X-well 

EN CIFRAS

Reimagine sus operaciones con funciones líderes del sector​

0 años​
Estabilidad

Mantenga una alta integridad del transmisor mediante mediciones repetibles y de alta calidad.​

0 años​
Garantía

Gane confianza al saber que su transmisor de temperatura está diseñado para durar.

0,05 °C​
Precisión​

Cuente repetidamente con las mediciones más precisas del transmisor de temperatura más exacto del mundo.

0 %​
Ahorro de tiempo en la configuración​

Configure su transmisor y sensor con solo pulsar un botón gracias a la tecnología ReadyConnect.​

0​
Idiomas de visualización​

Navegue en su idioma, incluido el alemán, el chino, el español, etc.

0 °C​
Tecnología Rosemount X-well​

Medición no intrusiva en aplicaciones de alta temperatura.​

0
Entradas dobles de cuatro hilos​

Garantice la exactitud de medición y reduzca las pérdidas en los puntos de medición con sensores dobles gracias a la capacidad de entrada de dos RTD de 4 cables líneas.

4→3​
Protección de medición RTD​

Evite la pérdida de medición al reconfigurar automáticamente el sensor de cuatro hilos a tres hilos si falla un cable.​

¿Tiene un número de modelo de transmisor de temperatura Rosemount 3144P?​

Utilice esta herramienta para convertir a un transmisor de temperatura Rosemount 3144S.

Preguntas frecuentes

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S es compatible tanto con detectores de temperatura de resistencia (RTD) como con termopares de todos los tipos, incluidos los tipos K, J, T, E y N. El sensor de temperatura Rosemount 214C está disponible tanto en RTD como en termopar y puede montarse en el Rosemount 3144S para simplificar los pedidos. Consulte la hoja de datos del producto del transmisor de temperatura Rosemount 3144S para conocer todos los sensores y las entradas compatibles.

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece funciones de diagnóstico mejoradas para resolver diversos problemas de medición, como la pérdida de medición, cables del sensor rotos y problemas de corrosión o de la fuente de alimentación eléctrica. El Rosemount 3144S también incluye funciones de diagnóstico preventivo, como la detección de sensores defectuosos antes de que fallen (tanto en RTD como en termopares).​

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S es el transmisor más preciso del mercado, con una exactitud de referencia de 0,05 °C (0,09 °F).​

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S es una solución de alto desempeño diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes en la medición de la temperatura, con fiabilidad, flexibilidad de aplicación y facilidad de uso excepcionales. Ofrece una precisión líder en la industria de ±0,05 °C y un desempeño a largo plazo respaldado por una especificación de estabilidad de 20 años y una garantía de 20 años. El Rosemount 3144S cuenta con la tecnología ReadyConnect, que permite una configuración de sensores lista para conectar y usar, lo que ahorra mucho tiempo a los usuarios y elimina los errores de ingreso manual. El transmisor ofrece una interfaz intuitiva con conectividad inalámbrica Bluetooth®, una estructura de menús basada en tareas, una pantalla LCD con iluminación de fondo personalizable para mejorar la legibilidad y una experiencia de usuario coherente en todas las herramientas de comunicación. Es compatible con la tecnología Rosemount X-well para mediciones de temperatura no intrusivas hasta 650 °C, lo que elimina la necesidad de termopozos. El Rosemount 3144S también proporciona una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor hasta la sala de control, lo que ayuda a los usuarios a mantener datos de proceso precisos e ininterrumpidos. Estas capacidades de diagnóstico incluyen la integridad del lazo, que monitoriza continuamente problemas eléctricos ocultos que pueden afectar la lectura del proceso, y la protección de medición de RTD, que cambia automáticamente la configuración de entrada de RTD de cuatro (4) hilos a tres (3) hilos si un cable se ve afectado en cualquier punto, desde el elemento sensor hasta las conexiones de terminal del transmisor.

Sí: la tecnología ReadyConnect, incluida en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S, proporciona una configuración de sensores lista para conectar y usar, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y eliminar errores.

Con la conectividad Bluetooth® integrada en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S, puede configurar, realizar mantenimiento y solucionar problemas del dispositivo rápidamente, sin necesidad de conexiones físicas ni de permisos de trabajo de alto riesgo. Esta función permite un acceso más rápido a las tareas de configuración y a los datos críticos, además de mejorar la eficacia y reducir el tiempo de inactividad. Puede realizar tareas de mantenimiento a distancia, lo que aumenta la seguridad y la comodidad.

Además, la conectividad Bluetooth® permite una integración perfecta con aplicaciones y dispositivos móviles, lo que permite la monitorización y el control en tiempo real. En general, esta tecnología simplifica las operaciones y mejora la facilidad de uso del transmisor en diversas aplicaciones industriales.​

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S de Emerson incluye la función de protección de medición de RTD, que convierte la configuración del sensor de cuatro (4) hilos a tres (3) hilos si se rompe o se daña un cable, lo que ayuda a evitar la pérdida de medición y el tiempo de inactividad. El Rosemount 3144S también está equipado con la función de redundancia activa, que conmuta automáticamente la entrada del transmisor del sensor principal al sensor secundario en caso de fallo del sensor principal.

El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está diseñado para ofrecer fiabilidad y durabilidad a largo plazo. Ofrece una garantía de 20 años y un funcionamiento sin mantenimiento, gracias a su robusta construcción y a su avanzada tecnología. Además, ofrece una estabilidad de 20 años, lo que garantiza un desempeño constante durante períodos prolongados. Esto lo convierte en una excelente elección para aplicaciones que requieren soluciones de medición de la temperatura fiables y duraderas.​