image-[object Object]
Product Image

Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura

This transmitter delivers best-in-class accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

El Rosemount 3144S Transmisor de temperatura brinda la mejor precisión, estabilidad y confiabilidad de la industria para las mediciones de temperatura. Incluye configuración de sensores lista para conectar y usar con tecnología ReadyConnect™, tecnología inalámbrica Bluetooth® y cobertura completa de diagnóstico desde el sensor hasta la sala de control. Mida la temperatura del proceso sin un termopozo en aplicaciones de alta temperatura cuando utiliza el Rosemount 3144S Transmisor de temperatura con tecnología Rosemount X-well™.

Características clave

  • Precisión y confiabilidad líderes en la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas 
  • La estabilidad a largo plazo de 20 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo 
  • La garantía limitada de 20 años proporciona la garantía y tranquilidad de la compra de un producto Rosemount
  • La tecnología ReadyConnect™ ofrece configuración de sensores lista para conectar y usar a fin de ayudarle a ahorrar tiempo y eliminar errores
  • La tecnología Rosemount X-well mide temperaturas de hasta 650 °C (1 202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de 4 a 3 hilos si se rompe o daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad
  • La conectividad Bluetooth® ayuda a trabajar de manera más fácil, más segura y más eficiente gracias a las rondas simplificadas del operador, una experiencia de aplicación consistente en todos los dispositivos de Emerson y al evitar la necesidad de un permiso de trabajo de alto riesgo
  • El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en entornos adversos