El analizador de oxígeno de Emerson facilita el uso para optimizar los sistemas de combustión

Fallback image

El analizador de oxígeno in situ Rosemount™ CX2100 de Emerson con configuración remota y difusores cerámicos optimiza el mantenimiento y reduce el coste total de propiedad. Imagen de alta resolución

video-media
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

El analizador de oxígeno in situ Rosemount™ CX2100 está diseñado para optimizar las tareas de mantenimiento y servicio

El analizador de oxígeno in situ Rosemount CX2100 con configuración remota y opciones de difusores optimiza el mantenimiento y reduce el coste total de propiedad

SHAKOPEE, Minnesota (25 de septiembre de 2025) – Hoy Emerson anunció el nuevo analizador de oxígeno in situ Rosemount™ CX2100, diseñado para proporcionar la información crítica necesaria que optimiza los procesos de combustión y ayuda a los fabricantes a cumplir las normas de emisiones, reducir los costes de energía y aumentar la seguridad. Este tipo de analizadores se utiliza ampliamente en una variedad de industrias, incluyendo energía y servicios generales, química y petroquímica, celulosa y papel, petróleo y refinación, metales y minería, entre otras. 

Los analizadores de oxígeno existentes para procesos de combustión tienden a ser difíciles de instalar, comisionar y mantener, lo que dificulta su optimización. Por el contrario, el CX2100 es fácil de instalar y ofrece un amplio rango de accesorios para diferentes condiciones de proceso, incluyendo aplicaciones de alta temperatura, con altas partículas y alto contenido de azufre. El transmisor puede montarse a una distancia de hasta 91 metros (300 pies) de la sonda, lo que simplifica aún más la instalación y resulta especialmente importante para la seguridad del personal.

El comisionamiento del CX2100 se agiliza gracias a la función de configuración y comisionamiento guiados de la interfaz del operador local, con soporte para siete idiomas. La interfaz cuenta con botones táctiles capacitivos, ofrece una amplia variedad de opciones de personalización y está alojada en un compartimento metálico resistente que protege su electrónica interna. La configuración guiada también puede realizarse desde un host remoto, como un sistema de control o de gestión de activos. 

El mantenimiento es fácil gracias a la función de conexión y desconexión rápidas de la sonda, lo que acelera el reemplazo al eliminar la necesidad de volver a cablearla. Los difusores de cerámica o de Hastelloy proporcionan una larga vida útil, protegen la sonda de la degradación en condiciones de alta temperatura y son reemplazables en el campo. 

Las funciones de autocalibración y verificación de autocalibración miden regularmente la precisión del analizador, lo que ayuda a liberar tiempo de los técnicos para tareas de mayor valor y mejora la seguridad al asegurar que el analizador se mantenga dentro de sus límites de calibración. La seguridad se mejora aún más con un interruptor de seguridad contra incendios que apaga automáticamente el calentador de la sonda cuando se detecta una llama.

Obtenga más información en: Emerson.com/RosemountCX2100.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.