Precisión. Rendimiento. Innovación.

Electrónica y semiconductores

A medida que la demanda de dispositivos más rápidos, más pequeños e inteligentes continúa creciendo, los fabricantes de la industria de electrónica y semiconductores se enfrentan a una mayor presión para mejorar la calidad, el rendimiento y la sostenibilidad. La automatización avanzada, la medición de precisión y el control de procesos altamente fiable ayudan a proporcionar la velocidad, la escala y la consistencia que requiere la producción moderna, desde la fabricación de los componentes hasta el montaje final.

Potenciar la electrónica de última generación

Avances en la fabricación de la electrónica y de semiconductores

Con la mayor presión para reducir los dispositivos, mejorar el desempeño y mantener la calidad de las salas blancas, los fabricantes necesitan soluciones de automatización y control que ofrezcan una precisión y repetibilidad sin igual. Nuestra cartera ayuda a optimizar todas las fases del ciclo de vida útil de la electrónica, desde el procesamiento de obleas y el embalaje de virutas hasta el montaje de PCB y la prueba final, mientras que se incrementa la eficiencia energética y el rendimiento.

0 %
Eficiencia de proceso mejorada

Reduzca la variabilidad y aumente el rendimiento con las líneas de fabricación de precisión.

0x
Entornos más limpios con control de emisiones ultrabajas

Minimice las fugas de gas de proceso y la contaminación por vía aérea con soluciones de alta integridad.

0 %
Reducción del tiempo de inactividad del equipo

Permita el mantenimiento predictivo con diagnóstico continuo y análisis integrados.

0 %
Mejor rendimiento en el procesamiento de obleas

Mantenga condiciones de proceso exigentes con instrumentación y automatización controladas estrictamente.

Explore nuestros grupos de negocios

Donde la innovación se une a la integración

Cada grupo de negocio de Emerson aporta capacidades únicas a la fabricación electrónica y de semiconductores, lo que permite operaciones más receptivas, escalables y sostenibles en todas las líneas de producción y procesos de fabricación. Explore las sinergias y las soluciones diseñadas para satisfacer las cambiantes demandas de esta industria de alta tecnología.