Las fábricas más inteligentes comienzan aquí

Automatización de fábricas

Los fabricantes están adoptando la transformación digital para seguir siendo competitivos en un mundo donde la flexibilidad, el tiempo de actividad y la velocidad son fundamentales. La automatización de fábricas combina tecnologías avanzadas para mejorar la productividad, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la visibilidad en toda la planta. Tanto si se modernizan los sistemas antiguos como si se optimizan las nuevas compilaciones, la automatización ofrece la precisión y la escalabilidad que los fabricantes necesitan para desarrollarse.

Impulsar la producción inteligente

Automatización escalable para exigencias de producción en evolución

Los entornos de fabricación actuales exigen más que automatización: exigen adaptabilidad. Desde una producción de alta mezcla y bajo volumen hasta sistemas completamente autónomos, las soluciones integradas de hardware y software racionalizan los flujos de trabajo y la uniformidad de las unidades y permiten operaciones más inteligentes. Ofrecemos sistemas de control flexibles, diagnóstico en tiempo real y detección inteligente para respaldar las necesidades industriales en evolución.

0 %
de los fabricantes están invirtiendo en tecnologías digitales para la automatización de fábricas

Respalde las iniciativas de modernización con sistemas escalables que se integran perfectamente con la infraestructura existente.

0 %
Reducción del tiempo de inactividad con estrategias de mantenimiento predictivo

Capacite a los operadores para que tomen decisiones informadas que eviten fallos antes de que se produzcan.

0 %
Más rapidez en el comisionamiento de máquinas con arquitecturas de automatización modular

Acelere los plazos de implementación con soluciones plug-and-play previamente probadas.

0 %
Precisión en las inspecciones de calidad con sistemas de visión automatizados

Aumente la eficiencia y elimine las revisiones con la monitorización en tiempo real y el análisis basado en la IA.

Explore nuestros grupos de negocios

Creado para respaldar la innovación en la automatización de fábricas

Desde el control en tiempo real y la detección a alta velocidad hasta la simulación avanzada y la automatización de pruebas, nuestros grupos de negocio reúnen las herramientas que los fabricantes necesitan para competir y crecer en el mercado dinámico de hoy.