Fallback image
rosemount 2051 in-line pressure transmitter

Transmisor de presión Rosemount™ 2051

Transmisor de presión en línea Rosemount 2051: eficiencia, medición manométrica/absoluta fiable

El transmisor de presión Rosemount 2051 proporciona mediciones precisas de presión diferencial, manométrica y absoluta y ofrece el beneficio de una configuración sencilla con una interfaz fácil de usar y botones de configuración integrados. Ofrece valor agregado gracias a su instalación flexible para aplicaciones de caudal y nivel, además de su rápida implementación en áreas remotas o de difícil acceso mediante la conectividad WirelessHART opcional.

Características clave

  • Opciones de medición de presión diferencial, manométrica o absoluta con múltiples factores de forma para flexibilidad de la aplicación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación fácil y sin problemas.
  • La interfaz del operador local incluye menús intuitivos y botones integrados para un comisionamiento optimizado.
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificado de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • WirelessHART® permite la transmisión segura y fiable de datos con una instalación sencilla y de bajo coste. El módulo SmartPower™ ofrece operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en campo sin retirar el transmisor.