Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount wireless pressure gauge

Rosemount™ manómetro inalámbrico

Rosemount Wireless Pressure Gauge features a durable pressure sensor, up to 10 years maintenance-free use, reliable readings with higher overpressure limits and WirelessHART®.

El manómetro inalámbrico Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor probada en la industria para resistir las fallas comunes de los manómetros tradicionales. El sensor de presión ofrece hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables y un límite de sobrepresión más alto. Este innovador dispositivo también tiene tecnología WirelessHART® que entrega comunicaciones confiables de datos de campo con frecuencia de una vez por minuto.

Características clave

  • La tecnología de sensor reemplaza las partes mecánicas para ofrecer un funcionamiento hasta de 10 años sin mantenimiento Proporciona protección contra la sobrepresión para lecturas de presión confiables Las capas dobles de aislamiento del proceso ofrecen seguridad personal y para la planta La indicación de estado local confirma el funcionamiento adecuado del manómetro Diseñado con una superficie larga de 4,5 pulg (114 mm) para facilitar la visibilidad en el campo Está disponible una gama completa de conexiones a procesos que incluye ensamblajes con NPT macho, DIN, distribuidores y sellos La red segura WirelessHART® entrega >99 % de confiabilidad de datos con frecuencia de comunicación hasta una vez por minuto