Fallback image
paine 320-12-0010 hp and ht transducer

Transmisor de temperatura y presión de precisión 320-12-0010 Paine™

Paine 320-12-0010 Precision Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements with a user-friendly interface.

Diseñado con lo último en tecnología de microprocesadores, el transmisor de temperatura y presión de precisión Paine™ 320-12-0010 ofrece mediciones digitales mediante una interfaz de comunicación fácil de usar. El transmisor también tiene un factor de forma externa pequeña completamente soldado que es capaz de operar en entornos corrosivos. Con excelente estabilidad a largo plazo, este dispositivo ofrece un desempeño confiable y mediciones digitales precisas en aplicaciones de condiciones exigentes.

Características clave

  • La tecnología de microprocesador ofrece mediciones digitales precisas para una exactitud óptima
  • Diseñado con una interfaz de comunicación simple y fácil de usar para mayor eficiencia
  • El factor de forma externa pequeña es duradero y soporta entornos corrosivos
  • Transmisor digital de alta precisión diseñado con estabilidad a largo plazo para un desempeño consistente y confiable
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso