Fallback image
Rosemount™ 4600 Pressure Transmitter

Transmisores de presión Rosemount 4600™

Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.

Ideal para aplicaciones de montaje en panel, el Transmisor de presión de montaje en panel para petróleo y gas Rosemount 4600 tiene un desempeño confiable y estándar en la industria. Este transmisor de presión puede medir presiones nominales altas de hasta 20 000 psi (1 379 bar) y ofrece una rangeabilidad de hasta 40:1 para mayor flexibilidad. Adicionalmente, este dispositivo tiene un diseño compacto y liviano con construcción en acero inoxidable completamente soldado, y proporciona una solución estable y robusta que soporta entornos exigentes.

Características clave

  • Mide presiones nominales altas de hasta 20 000 psi (1 379 bar) para una solución estable y confiable
  • Su diseño ligero y compacto es ideal para las aplicaciones de montaje en panel
  • La construcción de acero inoxidable completamente soldado maximiza la confiabilidad en entornos exigentes
  • La rangeabilidad de hasta 40:1 incrementa la flexibilidad de la aplicación
  • La estabilidad instalada de 3 años de ± 0,5% de URL minimiza los costos de mantenimiento y mejora la eficiencia