Soluciones de medición de nivel para el fondo y bandejas de columnas de fraccionadores

Optimice el funcionamiento del fraccionador con la tecnología de medición de nivel por radar

Level Measurement Solutions for Fractionator Column Bottom and Trays

Operación económica y separación eficiente de hidrocarburos

Las columnas de fraccionadores requieren el mayor rendimiento posible del producto para un funcionamiento económico y una separación eficiente de los hidrocarburos. Estas columnas pueden afrontar desafíos, como la acumulación, al manipular hidrocarburos a altas temperaturas y presiones. Con esta aplicación, los usuarios pueden medir los niveles directamente en la torre o mediante una cámara de bypass. Las mediciones directas, que suelen emplear soluciones de nivel de presión diferencial, son adecuadas para la detección precisa del nivel, pero pueden suponer un riesgo de fugas. Por el contrario, el uso de una cámara de bypass con radar por onda guiada se considera la práctica recomendada por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Cada método tiene sus ventajas, y la elección depende de las necesidades operativas específicas y de las preferencias de mantenimiento.

La tecnología de medición de nivel de Rosemount ofrece soluciones avanzadas de monitorización y aislamiento, lo que garantiza mediciones fiables y aborda estos desafíos de manera eficaz.