Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 5300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

Transmisor de nivel Rosemount™ 5300 - Radar de onda guiada

Radar de onda guiada para mediciones complejas en líquidos, lodos y sólidos en aplicaciones de nivel e interfase; certificaciones de seguridad SIL2; prueba de evaluación remota; paquete de diagnóstico avanzado; compensación dinámica de vapor.

El transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos y ofrece características de fiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, la ausencia de calibración y la inafectación por las condiciones del proceso. Además, cuenta con la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera opción para aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.

Características clave

  • Adecuado para aplicaciones desafiantes: El radar de onda guiada envía la señal de radar por una sonda en contacto con el fluido y proporciona ecos fuertes y estables en aplicaciones exigentes que incluyen espuma, vapor, turbulencia, productos de baja constante dieléctrica o geometrías confinadas.
  • Medición fiable en todos los fluidos: proporciona lecturas fiables de nivel en líquidos, sólidos, lodos y aplicaciones de interfase, incluso cuando las condiciones varían. Direct Switch Technology aumenta la intensidad de la señal para mejorar la sensibilidad, ampliar los rangos de medición y aumentar la fiabilidad.
  • Diagnóstico avanzado: las métricas de calidad de la señal revelan de forma temprana el recubrimiento, la acumulación, la turbulencia o la degradación del eco, mientras que las pruebas de verificación remotas mejoran la seguridad y reducen la intervención manual.
  • Preciso en vapor saturado: la compensación dinámica de vapor corrige automáticamente los efectos del vapor saturado, lo que reduce los errores y mejora la eficiencia térmica en aplicaciones de vapor a alta presión.
  • Compatible con cámaras de derivación e indicadores magnéticos de nivel: aísle fácilmente los transmisores de los procesos para realizar mantenimiento en funcionamiento sin interrumpir las operaciones con cámaras de derivación y obtenga una indicación de nivel altamente visible con indicadores magnéticos de nivel.