Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

Detector de nivel de horquilla vibratoria Rosemount™ 2140

Liquid level switch for functional safety/critical overfill applications, fully integrated remote proof test, remote configuration and diagnostics.

El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnósticos inteligentes que monitorizan continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de pruebas de verificación remota completamente integrada que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.

Características clave

  • Detecta problemas que pueden indicar recubrimiento o corrosión en la horquilla y corrosión por el ingreso de agua.
  • La cobertura de diagnóstico excelente permite dar un verdadero mantenimiento predictivo.
  • Kits listos para la actualización y para inversiones futuras.
  • La cobertura de diagnóstico excelente permite dar un verdadero mantenimiento predictivo.
  • Kits listos para la actualización y para inversiones futuras.