Fallback image
Magtech™ MLT Level Transmitter - Magnetostrictive

Transmisor de nivel MLT Magtech™ - Magnetoestrictivos

Direct in-pipe or non-intrusive external mounting, ideal for high-pressure and high-temperature applications

El transmisor de nivel MLT Magtech puede utilizarse como transmisor de inserción directa para mediciones en tuberías o puede montarse externamente en un indicador magnético de nivel para mediciones de nivel no invasivas. El transmisor de nivel magnetostrictivo detecta el nivel de fluido en el tanque al revelar el nivel de los imanes contenidos en el flotante y transmite la medición al sistema de control. El MLT de Magtech funciona en combinación con el indicador de nivel magnético Magtech para proporcionar una solución ideal para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.

Características clave

  • Configuración fácil con los menús indicativos
  • Monitorización continua de la condición operativa del instrumento con HART
  • Proporciona una solución no invasiva junto con el indicador magnético de nivel Magtech